Přeskočit na hlavní obsah
Ochrana

Decentralizované potlačení optického ochranného zařízení

Hybridní bezpečnostní I/O zajišťuje efektivní tok materiálu a plnou bezpečnou funkčnost přímo na stroji 

IO-Link, Bezpečnost strojů, Bezpečností I/O moduly, Bezpečností optické závory, Indukční senzory

Výhody

  • Kratší doba na uvedení na trh díky předběžnému testování modulárního ochranného zařízení 

  • Vyšší dostupnost systému, jelikož bezpečnostní funkce jsou řízeny decentralizovaně a nedochází při nich k odstavení celého systému 

  • Stupeň krytí IP67 a rozšířený teplotní rozsah umožňují flexibilitu při instalaci vstupně-výstupních modulů 

  • Porty IO-Link master umožňují rozšíření systému o další komponenty 

Výzva

Bezkontaktní ochranná zařízení (BWS) zajišťují bezpečnost v nebezpečné zóně, avšak objekty související s procesem, jako jsou například kontejnery, musí být schopny těmito zařízeními bezpečně projít. K tomu je nutné ochranné zařízení cíleně vyřadit z provozu (muting), aniž by to mělo vliv na bezpečnostní funkčnost. Decentralizované řídicí řešení může zajistit bezpečnost odolnou proti neoprávněné manipulaci a průjezd kontejnerů.  

Řešení

Bezpečnostní I/O moduly TBPN a TBIP od společnosti TURCK s krytím IP67 řídí bezpečnostní a mutingové funkce přímo na stroji. Bezpečnostní optická závora zůstává aktivní, dokud není vložen kontejneru. Jakmile nádoba ve správném pořadí spustí čtyři indukční senzory, dojde k přemostění optické závory (muting). Další ochranu proti neoprávněné manipulaci zajišťuje měření hmotnosti nebo výšky vozíku a identifikace pomocí RFID. 

Moduly v hybridním nebo plně bezpečnostním režimu zajišťují krátké odezvy a snižují náklady na kabeláž. Jejich decentralizovaná inteligence umožňuje modulární systémové koncepce, které minimalizují riziko úplného výpadku systému tím, že udržují bezpečnostní funkce v neovlivněných oblastech. Předběžné testování funkčnosti usnadňuje uvedení do provozu a zkracuje dobu na uvedení na trh. Díky portům IO-Link master lze snadno integrovat další komponenty, zatímco stupeň krytí IP67 a široký teplotní rozsah umožňují použití v náročných podmínkách. 

„Naše bezpečnostní I/O moduly kombinují maximální bezpečnost s minimálními nároky na instalaci a umožňují tak flexibilní, decentralizovaná řešení přímo na stroji.“  

Michael Flesch | Product Manager Safety Systems | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech