Ochrana proti nárazu na reachstackeru
Ultrazvukové senzory RU300U-M30E spolehlivě snímají vzdálenost mezi manipulátorem a kontejnerem

Výhody
Rychlá a bezpečná manipulace se zbožím díky technologii zabraňující kolizím
Dva nezávislé spínací rozsahy umožňují nastavení standardní rychlosti a bezpečné rychlosti při přibližování ke kontejneru
Vysoká provozuschopnost vozidel díky odolnému snímači s krytím IP67 v kovovém pouzdře
Výzva
Při manipulaci se zbožím v přístavech a logistických centrech je nutné kontejnery nakládat nejen efektivně, ale také bezpečně. Srážky mezi vysokozdvižnými vozíky a kontejnery mohou způsobit nákladné škody a zpoždění provozu. Spolehlivý systém měření vzdálenosti musí sledovat pohyby manipulantů a včas vydávat varování, aby se předešlo nehodám. Řešení zároveň musí být dostatečně odolné, aby vydrželo drsné podmínky prostředí, jako je vlhkost, prach a mechanické namáhání.
Řešení
Ultrazvukové senzory RU300U-M30E od společnosti TURCK zajišťují přesné měření vzdálenosti mezi vychystávacím vozíkem a kontejnerem. Díky dosahu až 3 metry a dvěma nezávislým spínacím rozsahům umožňují přesnou kontrolu vzdálenosti. Senzor včas detekuje kontejnery a automaticky snižuje rychlost vychystávacího vozíku, aby se zabránilo kolizím.
Díky robustnímu kovovému pouzdru snáší snímač náročné podmínky prostředí, jako je vlhkost, UV záření a působení slané vody. Je také odolný proti nárazům až do 100 g, což z něj činí ideální volbu pro použití v přístavní logistice. Jednoduché nastavení pomocí tlačítka nebo pomocí funkce učení usnadňuje integraci do stávajících systémů. Robustní technologie ultrazvukových senzorů zajišťuje bezporuchový provoz, zvyšuje bezpečnost a snižuje prostoje způsobených kolizemi na minimum.

„Naše ultrazvukové senzory umožňují přesné a spolehlivé předcházení kolizím v přístavní logistice – pro vyšší bezpečnost a méně prostojů.“
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH