Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Řízení motoru s krytím IP67 pro třídicí moduly

Zařízení TBEN-LLx-4SLC od společnosti TURCK řídí až čtyři třídicí linky v rámci decentralizované dopravníkové technologie bez řídicí skříně

Fieldbus Technology, I/O moduly, Intralogistika, Digitální dopravníkové linky

Výhody

  • Snadná integrace do průmyslového ethernetu
  • Nižší nároky na kabeláž díky decentralizované automatizaci bez rozvaděčů
  • Vysoká spolehlivost díky odolnému pouzdru
  • Škálovatelná architektura pro flexibilní koncepce návrhu zařízení

Společnost TURCK rozšiřuje svou nabídku digitálních dopravníkových linek o robustní modul s krytím IP67 pro řízení až čtyř třídicích linek od výrobce MTA. Každá linka může sestávat z otočného motoru MTA a/nebo víceosého řídicího systému MTA, který řídí až dvanáct třídicích motorů. Modul TBEN-LLx-4SLC umožňuje přímou integraci třídicích systémů do sítě Industrial Ethernet a snižuje náklady na kabeláž díky instalaci přímo na modul dopravníkové techniky bez nutnosti použití rozvaděče.

Uživatelé těží z robustní konstrukce a snadné integrace do stávajících systémů. Ve srovnání s centrálním řízením dopravníkové techniky umožňuje tento modul decentralizované architektury, které zajišťují lepší škálovatelnost a větší flexibilitu. Typické oblasti použití zahrnují systémy třídění balíků, distribuční centra nebo letištní logistiku.

Flexibilní integrace

Řídicí modul podporuje ethernet s více protokoly (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) a je vybaven integrovaným webovým rozhraním pro konfiguraci. Čtyři digitální vstupy a čtyři konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy umožňují příjem a vysílání signálů přímo na lince. Napájení je zajištěno přes konektory M12 s kódováním L, volitelně až do 48 V pro napájení motoru. Díky zapouzdřenému pouzdru a stupni krytí až IP69K je modul TBEN-LLx-4SLC vhodný pro použití v náročných podmínkách. Integrovaná logika ARGEE umožňuje konfiguraci speciálních řídicích rutin přímo na modulu.

Tato produktová řada zahrnuje varianty s různým zapojením vývodů (LL a LLH), které zajišťují bezpečný provoz při řetězení zařízení. Obě verze jsou k dispozici skladem.

Zjistěte více o našich produktech