Indukční kruhové senzory s rozhraním IO-Link
Flexibilně konfigurovatelné kruhové snímače W20 od společnosti TURCK poskytují procesní a diagnostická data pro úkoly v oblasti dávkování a počítání
Výhody
- Menší počet variant díky flexibilní konfiguraci
- Snadné uvedení do provozu a dodatečná montáž
- Větší transparentnost díky procesním a diagnostickým údajům
- Spolehlivá detekce i v omezených prostorech
Společnost TURCK rozšiřuje své portfolio o indukční kruhové senzory IO-Link určené ke spolehlivé detekci malých kovových dílů. Vysoce konfigurovatelné senzory BIxR-W20 jsou určeny pro typické úkoly v podávacích či dopravníkových systémech a obráběcích centrech, kde nahrazují konvenční varianty s pevně danou funkčností standardizovaným konceptem zařízení podporujícím rozhraní IO-Link. Uživatelé těží ze snížení počtu variant i z dodatečných diagnostických a procesních dat, která jsou k dispozici přímo přes rozhraní IO-Link.
Větší flexibilita zjednodušuje správu zásob a plánování projektů
Klíčovou vlastností těchto senzorů – které jsou k dispozici v osmi průměrech otvoru v rozmezí od 6 do 50 mm – je jejich flexibilní konfigurovatelnost: citlivost, spínací logiku, typ výstupu a statický či dynamický provozní režim lze nastavit jak přes rozhraní IO-Link, tak pomocí adaptéru pro učení. Kromě procesních dat poskytují tato zařízení také komplexní diagnostické informace – jako jsou provozní hodiny, spínací cykly a teploty, které podporují monitorování stavu a prediktivní údržbu.
Mezi typické aplikace patří podávací systémy pro automaty na šroubování, počítání a třídění dílů v dopravníkových systémech, jakož i detekce přetržení drátu a ucpání. V dynamickém režimu detekují kruhové senzory i velmi malé a rychle se pohybující díly s nastavitelnou délkou impulzu a vysokou opakovatelností.