Přeskočit na hlavní obsah

Indukční senzory

Indukční senzory (indukční přiblížovací spínače) detekují kovové předměty bez fyzického kontaktu: Vysokofrekvenční elektromagnetické pole na aktivním povrchu senzoru je oslabeno přicházejícím kovovým objektem, čímž se spustí přesný spínací signál. Indukční senzory nepodléhají mechanickému opotřebení a jsou odolné vůči nečistotám, oleji a vibracím, čímž zajišťují spolehlivou detekci polohy a přítomnosti v jakémkoli prostředí automatizace.

Senzory, Indukční senzory

Indukční senzory společnosti TURCK detekují kovové objekty bezkontaktně a bez opotřebení – a to i v aplikacích, kde je vyžadována robustní technologie a velké spínací vzdálenosti. Vysoké stupně krytí, široká škála konstrukcí a specializovaná řešení umožňují spolehlivé použití v náročných průmyslových prostředích. Uživatelé tak mohou těžit z přesné detekce polohy a objektu při náročných úkolech automatizace ve strojírenství a při výstavbě průmyslových zařízení.

 

Naše nabídka indukčních senzorů vyniká následujícími vlastnostmi:

  • Bezkontaktní detekce kovů: bezopotřebová detekce polohy a objektů ve strojích a systémech
  • Odolné průmyslové konstrukce: vysoká stupeň ochrany, teplotně odolné verze a odolné materiály pro náročné podmínky
  • Senzory Factor 1 Uprox: Odolnost vůči magnetickému poli, optimální podmínky montáže a maximální spínací vzdálenosti pro všechny kovy
  • Specializovaná řešení pro náročné úkoly: Snímače NAMUR, bezpečnostní snímače a měřicí snímače, stejně jako speciální konstrukce pouzder, pokrývají širokou škálu aplikací
  • Digitální integrace: Varianty IO-Link poskytují procesní data, diagnostiku a snadnou parametrizaci
Maximální spínací vzdálenost při Faktoru 1
100 mm
Maximální spínací frekvence
5 kHz
Varianty aktivních indukčních senzorů
4 000+
Nejvyšší stupeň ochrany
IP69K

Seznamte se s našimi skupinami výrobků

Indukční senzory v centru pozornosti

Přečtěte si případové studie, technické p?íb?hy a další příspěvky věnované indukčním senzorům společnosti TURCK