Spolehlivá detekce výrobních palet
Flexibilní snímače řady NI40UE Efficiency Line zajišťují přesné polohování výrobní palety

Výhody
- Díky malým zónám bez kovů, odolnosti vůči magnetickému poli a redukčnímu faktoru 1 je tento senzor velmi univerzální
- Nastavení aktivní plochy bez použití nářadí pro rychlou a snadnou instalaci
- Menší počet variant snižuje náklady
Výzva
V automobilovém průmyslu se k přepravě obrobků používají dopravníkové systémy s výrobními paletami. Palety musí být spolehlivě detekovány, aby bylo možné řídit navazující procesy, což vyžaduje kompaktní a flexibilní senzory odolné proti rušení. I při instalaci ve stísněných prostorech musí senzory zajistit vysokou přesnost, aby se předešlo prostojům nebo nesprávnému umístění.
Řešení
Indukční snímač NI40UE-QV40 s koeficientem 1 má spínací vzdálenost 40 mm, což umožňuje přesnou detekci palet i v omezených prostorech. Montuje se do vybrání v rámu palety, přičemž ochranu zajišťují okolní kovové části. Snímač má minimální bezkovové zóny, díky čemuž je ideální pro použití v omezených prostorech.
Nastavení aktivní plochy v pěti směrech bez použití nářadí výrazně usnadňuje instalaci a umožňuje přizpůsobit snímač jakékoli aplikaci. Díky vysoké odolnosti vůči magnetickému poli až do 300 mT, krytí IP68 a teplotní odolnosti v rozmezí od -30 do +85 °C je navíc vysoce odolný vůči vlivům okolního prostředí. Díky těmto vlastnostem je ideální pro buňky se svařovacími roboty a zvyšuje dostupnost systému pro spolehlivou detekci skluzů ve výrobě.

„Robustní snímač NI40UE se snadno instaluje a zajišťuje spolehlivou detekci výrobní palety i v omezených prostorech.“
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH