Využití svařovacích matic při výrobě karoserií
Senzor svařovacích matic NIMFE od společnosti TURCK identifikuje a upevňuje matice, čímž zajišťuje bezchybné robotické svařování

Výhody
Snímač svařovacích matic zabraňuje časově náročným opravám způsobeným chybějícími svařovacími maticemi
Středicí pouzdro z nerezové oceli chrání snímač a zajišťuje správné usazení svařovací matice
Výzva
Při odporovém bodovém svařování v automobilovém průmyslu musí být svařovací matice přesně umístěny a upevněny na svém místě ještě předtím, než je robot svaří. Optické senzory zde narážejí na své limity, protože olejové filmy nebo odrazy na plechu mohou způsobit chyby v měření. Je zapotřebí spolehlivé řešení, které spolehlivě detekuje matici a udrží ji ve správné poloze, aby se předešlo vadným svarům a nákladným opravám či zmetkům.
Řešení
Senzor svařovacích matic TURCK detekuje a upevňuje matici v rámci jednoho řešení, čímž zajišťuje spolehlivé svařování matic na plechové díly. Na rozdíl od optoelektronických senzorů pracuje senzor svařovacích matic na indukčním principu a není citlivý na olejové filmy ani rušivé odrazy.
Senzor je vybaven válcovým čepem, na který se nasazuje svařovací matice. Jakmile je matice správně umístěna, senzor detekuje její přítomnost a zároveň ji udržuje ve stabilní poloze. Robot poté provede svařovací proces, zatímco snímač matici fixuje. Tím je zajištěno, že nedojde k žádným odchylkám v poloze a že matice bude přivařena přesně na zamýšlené místo.
Toto řešení výrazně zvyšuje spolehlivost procesu a snižuje náklady na opravy či zmetky, protože se tak předejde vadným svarům nebo chybějícím maticím. Kromě toho dochází k optimalizaci dob cyklu, jelikož není nutná žádná dodatečná kontrola kvality. Díky své robustní konstrukci je snímač ideální pro náročné podmínky při výrobě karoserií a pomáhá zajistit svařované spoje trvale vysoké kvality.

„Náš snímač svařovacích matic zvyšuje efektivitu svařovacího procesu tím, že kombinuje detekci a upevnění v jediném kroku.“
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH