Přeskočit na hlavní obsah
Komunikace

Propojení robotických svařovacích buněk do sítě

Přepínače s krytím IP67 snižují náročnost kabeláže a zkracují cykly při výměně nástrojů 

Průmyslový Ethernet, Robotika, Průmyslové spínače

Výhody

  • Rychlá výměna nástrojů za méně než 150 ms díky systému Quick-Linkup  

  • Maximální zabezpečení díky firewallu, směrování NAT a VLAN  

  • Vysoká propustnost dat díky gigabitové vysokorychlostní páteřní síti a přímému směrování 

  • Vysoká dostupnost díky monitorování zatížení sítě a vysílací bariéře 

  • Minimální náročnost na kabeláž, protože stupeň krytí IP67 umožňuje montáž přímo v terénu  

Výzva

Robotické svařovací buňky musí být efektivně a spolehlivě propojeny do sítě, aby byla zajištěna rychlá výměna nástrojů a plynulé řízení procesů. Zvláště důležité jsou krátké doby cyklu, vysoké přenosové rychlosti dat pro kamerové systémy a zabezpečené sítě. Současně se minimalizuje množství kabeláže a maximalizuje se spolehlivost, aby byla zajištěna neustálá dostupnost systému.  

Řešení

Řízený přepínač TBEN-L-SE-M2 s krytím IP67 optimalizuje datovou komunikaci v robotických svařovacích buňkách. Díky přímému směrování minimalizuje zpoždění, takže kamerové systémy lze využít k navádění robotů v reálném čase. Dva GB porty zajišťují rychlé připojení k řídicí jednotce a výkonnou páteřní síť.  

Při výměně nástrojů zajišťuje tento přepínač bleskurychlé propojení v době kratší než 150 milisekund. Účastníci sítě EtherNet/IP s rozhraním Quick-Connect a Profinet s funkcí Fast-Start-up se připojí k síti téměř okamžitě. Integrované monitorování zatížení sítě poskytuje uživatelům přehled o dostupné šířce pásma v reálném čase, zatímco ochrana proti „vysílací bouři“ zabraňuje přetížení sítě.  

Další bezpečnostní funkce, jako jsou VLAN, firewall a směrování NAT, umožňují jasné oddělení produkčních a správních sítí, zabraňují konfliktům IP adres a chrání před neoprávněným přístupem. Robustní konstrukce s krytím IP67 navíc umožňuje přímé použití v náročných průmyslových prostředích. Přepínač zajišťuje maximální účinnost a bezporuchový provoz v moderních robotických svařovacích buňkách.  

„Náš přepínač s krytím IP67 zajišťuje minimální latenci, bezpečné síťové připojení a maximální dostupnost v robotice.“ 

Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech