Kompaktní přepínače do rozvaděčů
Společnost TURCK představuje řadu odolných a cenově výhodných přepínačů TNIC s kompaktním kovovým pouzdrem a širokým rozsahem provozních napětí a teplot
Výhody
Efektivní využití cenného prostoru ve skříni
Cenově výhodná síťová řešení
Flexibilní možnosti napájení
S produktovou řadou TNIC rozšiřuje společnost TURCK své portfolio o nespravované přepínače s nejmenším odolným celokovovým pouzdrem. Tyto vlastnosti umožňují efektivní a nákladově úsporná síťová řešení díky optimálnímu využití prostoru v rozvaděči.
Robustní nespravované přepínače s krytím IP30
Široký rozsah napětí od 6 do 36 VDC zajišťuje flexibilní napájení. Široký rozsah provozních teplot od -40 do +70 °C zaručuje spolehlivý provoz i v rozvaděčích umístěných na exponovaných místech. Robustní nespravované řady TNIC s krytím IP30 jsou k dispozici s 5, 8 nebo 16 porty pro Fast Ethernet a s 5 a 8 porty pro Gigabit Ethernet. Nová řada TNIC nahrazuje předchozí řadu SE20.