Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Aktualizace přináší integraci s průmyslovými sběrnicemi a pokročilou diagnostiku

Aktualizace firmwaru pro spravovaný ethernetový přepínač TBEN-Lx-SE-M2 od společnosti TURCK výrazně rozšiřuje jeho funkčnost

Průmyslové sběrnicové systémy, Průmyslové spínače

Výhody

  • Kompatibilní s běžnými inženýrskými nástroji
  • Transparentnost sítě pro prediktivní údržbu
  • Vysoká flexibilita pro redundantní a spolehlivou infrastrukturu

Díky nedávné aktualizaci firmwaru lze nyní kompaktní spravované ethernetové přepínače TBEN-Lx-SE-M2 od společnosti TURCK plně integrovat do běžných průmyslových aplikací. Díky tomu lze tyto robustní moduly s krytím IP67 používat jako aktivní komponenty v sítích s průmyslovými sběrnicemi, jako jsou Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP, a zároveň umožňují komplexní diagnostiku související se sítí.

Vyšší bezpečnost díky redundanci

Hladká integrace do stávajících sítí poskytuje uživatelům komplexní přehled o jejich síti a jejích komponentách, což rovněž umožňuje preventivní údržbu. Mechanismy redundance přepínačů, jako jsou MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) a RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), dále zvyšují dostupnost a bezpečnost sítě. Funkce, jako je uvedení do provozu na základě topologie, rovněž zjednodušují výměnu zařízení a zvyšují efektivitu.

Ideální pro decentralizované instalace

Přepínače TBEN-Lx-SE-M2 jsou určeny pro použití v decentralizovaných instalacích mimo rozvaděč. Díky dvěma vysokorychlostním páteřním portům (1 Gbit) a osmi standardním portům (100 Mbit) umožňují tyto spravované přepínače bezpečné a efektivní propojení průmyslových sítí.

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Industrial Network Technology

Ethernet přepínače

Přenosová rychlost Ethernet: 10/100/1000 MbpsPočet Ethernet portů: 10násobný