TBEN-L4-SE-U1Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty100028460Připojení Ethernet8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-U1Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty100028461Připojení Ethernet8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-SE-M2Řízený Ethernet přepínač 8 × 100 Mbit porty, 2 × 1 Gbit porty100004426Připojení Ethernet2 x M12, 8kolíkový, kódování X, 8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů10násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-SE-M2Řízený Ethernet přepínač 8 × 100 Mbit porty, 2 × 1 Gbit porty100004425Připojení Ethernet2 x M12, 8kolíkový, kódování X, 8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů10násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K