PS310-1V-01-LI2UPN8-H1141tlakový senzor Relativní tlak -1 … 1 bar100001501Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-LinkProcesní připojenívnitřní závit G 1/4″Rozsah tlaku-1...1 bar
PS510-250-02-LI2UPN8-H1141tlakový senzor Relativní tlak 0 … 250 bar100001580Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-LinkProcesní připojenívnitřní závit 1/4″ NPT-18Rozsah tlaku0...250 bar
SI-RFSL-LP8Bezpečnostní systémy RFID3806395lze kaskádovatanoElektrické připojeníkabel s konektoremVýstupní funkcePNP
FS100-300L-61-2UPN8-H1141Hlídač průtoku100028426Komunikační protokolIO-LinkHloubka ponoru L52.9Procesní připojenívnější závit G 1/2″Výstupní funkcePNP/NPN
PS510-10V-04-LI2UPN8-H1141tlakový senzor Relativní tlak -1 … 10 bar100001532Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstupspínací výstup:, proudový výstup (3drát), napěťový výstup (3drát), IO-LinkProcesní připojenívnější závit G 1/4″Rozsah tlaku-1...10 bar
FS101-300L-66-2LI-H1141Hlídač průtoku100030877Hloubka ponoru L64.9Procesní připojenívnější závit 3/4″ NPTVýstupní funkceAnalogový výstupní proud
RI360P0-QR24M0-5000X2-H1181Bezkontaktní senzor inkrementální: 5000 ppr1593159Typ výstupuinkrementálníPrůměr hřídele D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmTyp hřídeleDutý hřídel
TS700-L050-16-2UPN8-H1141snímání teploty 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN100004379Komunikační protokolIO-LinkElektrický výstup2 x spínací výstup, IO-LinkProcesní připojenívnější závit NPT 1/2″Měřicí rozsah-50...150 °C