Robotická montáž oken do vozidel
Multiprotokolové blokové I/O moduly urychlují výměnu nástrojů v sítích PROFINET, Ethernet/IP a Modbus TCP

Výhody
Prostorově úsporné provedení a rychlá instalace
Díky podpoře více protokolů od společnosti TURCK lze jeden modul použít v sítích PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP
Rychlé spuštění i u aplikací s výměnou nástrojů
Výzva
Během finální montáže vozidel roboty s vysokou přesností montují okna, dveře a příslušenství. Krátké cykly jsou klíčové pro dosažení výrobních cílů. Například při výměně nástrojů musí být řídicí komponenty připraveny k použití téměř okamžitě, aby nedocházelo ke zpožděním. Moduly musí být rovněž kompatibilní s různými ethernetovými protokoly, aby bylo možné stejnou automatizační technologii používat po celém světě.
Řešení
Blokové I/O moduly společnosti TURCK umožňují vysoce dynamickou a standardizovanou automatizaci v konečné montáži vozidel. Díky extrémně rychlým dobám spuštění pouhých 150 ms v režimu Fast-Startup (PROFINET) a 90 ms v režimu Quick-Connect (EtherNet/IP), zařízení minimalizují prostoje při výměně nástrojů a výrazně zvyšují produktivitu robotických stanic.
Díky své robustní konstrukci jsou tyto moduly vysoce odolné vůči vibracím, teplotním výkyvům a dalším průmyslovým zatížením, což je ideální pro nepřetržitý provoz v náročných výrobních podmínkách.
Další klíčovou vlastností je jejich multiprotokolová funkčnost. Moduly podporují PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP souběžně bez nutnosti ruční konfigurace. To umožňuje zavádění standardizovaných řešení po celém světě, což zjednodušuje jak uvedení do provozu, tak i správu zásob náhradních dílů.

„Naše blokové I/O moduly jsou rychlé, odolné a lze je používat po celém světě. Jsou klíčem k maximální efektivitě při konečné montáži.“
Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH