Přeskočit na hlavní obsah
Technologie

Multiprotokolový Ethernet

Multiprotocol zjednodušuje zavádění průmyslového Ethernetu díky automatické Detekci protokolů a hladké integraci do stávajících sítí

Multiprotokolový Ethernet

Rychlé čtení

Multiprotokolový Ethernet je technologie pro průmyslový Ethernet, která umožňuje automatické využívání různých ethernetových protokolů na stejném hardwaru a zjednodušuje implementaci ethernetových sítí. Multiprotokolová zařízení společnosti Turck při spuštění automaticky rozpoznají aktivní síťový protokol a nakonfigurují se bez zásahu uživatele. Multiprotokolový Ethernet podporuje protokoly EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet. Společnost TURCK nabízí technologii Multiprotocol pro celé své portfolio vstupně-výstupních zařízení pro průmyslovou automatizaci, včetně kompaktních multiprotokolových blokových I/O modulů a modulárních I/O systémů pro instalaci do rozvaděčů (IP20) i pro montáž v terénu (IP67). Multiprotokolový Ethernet umožňuje přepínání mezi různými ethernetovými protokoly bez nutnosti opětovného připojování nebo výměny komponent. Integrované webové servery umožňují konfiguraci a diagnostiku multiprotokolových zařízení, stejně jako Analýzu poruch v případě potřeby.

Co je to multiprotokol?

Multiprotokolová zařízení společnosti TURCK se při každém zapnutí automaticky přizpůsobí ethernetovému protokolu používanému v síti – bez jakéhokoli zásahu uživatele. Multiprotokolová zařízení podporují protokoly PROFINET, Modbus TCP a EtherNet/IP. Celý výrobní sortiment I/O produktů společnosti TURCK pro průmyslovou automatizaci je rovněž k dispozici s multiprotokolovou technologií, včetně kompaktních blokových I/O modulů a flexibilních modulárních systémů – každý z nich je navržen pro použití v rozvaděči (IP20) nebo přímo v terénu (IP67).

Jaké jsou výhody průmyslového Ethernetu?

Uživatelé technologie Ethernet v průmyslovém sektoru těží z možnosti využít technické možnosti a řešení z kancelářského prostředí v průmyslových aplikacích. Průmyslový Ethernet tak umožňuje výměnu dat v rámci celého závodu. Kromě toho průmyslový Ethernet propojuje jednotlivé závody a společnosti po celém světě prostřednictvím zabezpečených síťových připojení.

Díky průmyslovému Ethernetu lze snadno nastavit bezpečný vzdálený přístup pro Vzdálenou údržbu s využitím osvědčených komponent. Díky tomu lze počet servisních zásahů u zákazníků omezit na minimum. To je výhodné jak pro vás, tak pro vaše zákazníky.

Jedno zařízení – tři protokoly

  • Multiprotokolová vstupně-výstupní zařízení společnosti Turck po spuštění rozpoznají řídicí jednotku a automaticky se nakonfigurují na příslušný protokol
  • PROFINET, Modbus TCP nebo EtherNet/IP
  • Pracovní webový server umožňuje konfiguraci zařízení, parametrizaci vstupů a výstupů a diagnostiku prostřednictvím PC nebo mobilních koncových zařízení
  • Integrovaný ethernetový přepínač podporuje také liniovou a kruhovou topologii

Výhody

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

PROFINET

  • Rychlé spuštění (FSU) a kruhová redundance (MRP)
  • Detekce topologie a automatické přiřazování adres
  • Pro sítě PROFINET Real Time (RT) a PROFINET IRT jsou k dispozici speciální vysoce výkonné brány.
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

EtherNet/IP

  • Rychlé spuštění (QuickConnect) a kruhová redundance (DLR)
  • Pro různá řídicí prostředí jsou k dispozici různé možnosti konfigurace
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Modbus TCP

  • Podporuje se vše, co je standardní funkční kód Modbus
  • Snadná integrace do ?ídicích jednotek Schneider a Mitsubishi, průmyslových počítačů a řídicích systémů pro automatizaci procesů

Multiprotokolový Ethernet v praxi: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Efektivní a spolehlivá řešení pro praktické aplikace – navržená pro náročné provozní podmínky a osvědčená v každodenním průmyslovém nasazení.

Multiprotokolový Ethernet u společnosti TURCK: často kladené otázky

 

1. Co je to multiprotokolový Ethernet a jaké jsou jeho výhody v automatizaci?

Multiprotokolový Ethernet je technologie pro průmyslový Ethernet, v níž zařízení podporují více ethernetových protokolů a automaticky provádějí detekci aktivního protokolu. Multiprotokolový Ethernet od společnosti TURCK se při každém spuštění automaticky nakonfiguruje podle protokolu používaného v síti. To umožňuje uživatelům nasadit stejný hardware v různých ethernetových prostředích.

2. Které ethernetové protokoly podporuje Multiprotokolový Ethernet?

Multiprotokolový Ethernet podporuje protokoly PROFINET, Modbus TCP a EtherNet/IP. Multiprotokolová zařízení společnosti TURCK automaticky rozpoznají, který z těchto protokolů je v síti aktivní. Podle zdroje není nutné hardware ručně konfigurovat pro příslušný ethernetový protokol.

3. Které produkty společnosti TURCK jsou k dispozici s Multiprotokolovým Ethernetem?

Technologie Multiprotokolového Ethernetu je k dispozici pro celé portfolio vstupně-výstupních zařízení společnosti TURCK v oblasti průmyslové automatizace. To zahrnuje jak kompaktní blokové vstupně-výstupní moduly, tak flexibilní modulární vstupně-výstupní systémy. Tato technologie je k dispozici jak pro aplikace v rozvaděčích se stupněm krytí IP20, tak pro aplikace v terénu se stupněm krytí IP67.

4. Jak funguje automatická konfigurace v případě Multiprotokolového Ethernetu?

Multiprotokolový Ethernet při spuštění zařízení automaticky rozpozná ethernetový protokol používaný v síti. Multiprotokolová zařízení společnosti Turck se při každém spuštění automaticky nakonfigurují na aktivní protokol. Uživatel nemusí provádět žádná ruční nastavení.

5. Jak multiprotokolový Ethernet podporuje spolupráci s různými řídicími platformami?

Multiprotokolový Ethernet umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolů PROFINET, Modbus TCP a EtherNet/IP. Díky tomu lze multiprotokolová zařízení TURCK používat v ethernetových sítích s různými řídicími platformami. Hardware se automaticky přizpůsobuje použitému síťovému protokolu.

6. Jaké nástroje jsou k dispozici pro konfiguraci a diagnostiku multiprotokolového Ethernetu?

Multiprotokolový Ethernet využívá k ovládání zařízení integrované webové servery. Uživatelé mohou prostřednictvím webového serveru konfigurovat multiprotokolová zařízení TURCK, provádět diagnostiku a analyzovat chyby. Ve zdrojovém kódu není popsán žádný další hardware potřebný pro přepínání mezi protokoly.

7. Jakou roli hraje Multiprotokolový Ethernet ve Vizualizaci a transparentnosti sítě?

Multiprotokolový Ethernet vychází z technologie průmyslového Ethernetu a podporuje výměnu dat na úrovni celého závodu. Průmyslový Ethernet rovněž propojuje jednotlivé závody a společnosti prostřednictvím zabezpečených síťových připojení. Multiprotokolový Ethernet využívá tuto infrastrukturu k integraci komponent automatizace do ethernetových sítí.

8. Jaké jsou výhody multiprotokolového Ethernetu pro datovou komunikaci a Vzdálenou údržbu?

Multiprotokolový Ethernet využívá možnosti průmyslového Ethernetu pro výměnu dat v průmyslových aplikacích. Podle uvedeného zdroje lze průmyslový Ethernet a osvědčené komponenty využít k zajištění bezpečného přístupu pro Vzdálenou údržbu. To pomáhá snížit potřebu servisních zásahů přímo na místě.

9. Jaké licence nebo dodatečné náklady jsou spojeny s multiprotokolovým Ethernetem?

Zdrojový kód neuvádí žádné licenční modely ani dodatečné licenční náklady související s multiprotokolovým Ethernetem. Zdroj popisuje multiprotokolový Ethernet jako funkci příslušných I/O systémů a modulů společnosti TURCK. Žádné další podrobnosti týkající se softwarových licencí nejsou uvedeny.

10. V jakých aplikacích se používá Multiprotokolový Ethernet?

Multiprotokolový Ethernet je vhodný pro aplikace v oblasti průmyslové automatizace, které využívají různé standardy Ethernetu. Výrobci strojů mohou pomocí multiprotokolového Ethernetu nasadit stejnou platformu pro vstupy a výstupy v systémech s PROFINET, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Provozovatel závodu může pomocí multiprotokolového Ethernetu zajistit podporu stávajících sítí průmyslového Ethernetu, aniž by musel vyměňovat hardware.