Propojení farmaceutických modulů
Rychlejší uvedení na trh: I/O moduly s krytím IP67 pro řízení kontejnerů decentrálně v rámci tovární přejímkové zkoušce (FAT)

Výhody
Zkrácená doba uvedení na trh díky tovární přejímací zkouškou (FAT) bez centrálního řídicího systému
Snadno škálovatelné řešení
Hladká integrace do různých řídicích systémů díky ethernetu s podporou více protokolů
Konstrukce rozvaděče s minimalizovanými rozměry pro zkrácení výrobních časů
Výzva
Farmaceutické společnosti musí po uvedení nové účinné látky na trh rychle navýšit výrobu, aby si udržely konkurenceschopnost. Modulární výrobní moduly umožňují paralelní výrobu a zkracují dobu na uvedení na trh. Výzva spočívá v rychlém a standardizovaném propojení modulů se senzory, akčními členy a IT systémy – a to jak pro provoz, tak pro testování před uvedením do provozu.
Řešení
I/O moduly s krytím IP67 od společnosti TURCK umožňují decentralizované řízení modulárních farmaceutických modulů bez nutnosti použití rozvaděčů. Snímače a akční členy se připojují přímo k robustním I/O modulům, což díky předem smontovaným standardním konektorům výrazně urychluje zapojování. Díky multiprotokolové technologii společnosti TURCK moduly snadno komunikují v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP bez jakékoli konfigurace. Před uvedením do provozu je každý modul testován u výrobce. I/O moduly TURCK řídí všechny komponenty tak, aby bylo možné provést kompletní FAT (tovární přejímací zkoušku) bez centrálního řídicího systému. Interakce ventilů a senzorů je simulována offline, což výrazně urychluje následnou integraci u výrobce léčiv (test přijetí v místě instalace, SAT). Řešení rovněž umožňuje paralelní přístup k procesním hodnotám bez ovlivnění řídicího systému. Prostřednictvím datového kanálu Ethernet může modul přenášet data přímo do centrálních IT systémů nebo datových skladů, což umožňuje flexibilní analýzu a optimalizaci výrobních procesů.

„Díky decentralizované technologii vstupů a výstupů s krytím IP67 mohou výrobci léčiv zkrátit dobu na uvedení na trh a zajišťují rychlé a standardizované propojení propojení.“
Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH