Přeskočit na hlavní obsah
Identifikace

Spolehlivé hadicové spoje v zóně 1

Plně zapouzdřená RFID HF čtečka rozpoznává připojení přímo v zóně ATEX1/21 a přenáší data do ethernetových bran v zóně 2/22  

Hazardous Areas (Ex Area), RFID, Multiprotokolový Ethernet, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Výhody

  • Ventily se otevřou až po ověření správnosti připojení hadic   

  • Spolehlivá identifikace a dokumentace výchozích a meziproduktů  

  • Úplná sledovatelnost výrobků díky komplexnímu využití technologie RFID  

  • Porovnání konkrétních RFID dat namísto detekce indukčního binárního kódu  

Výzva

Ve farmaceutickém průmyslu může nesprávné smíchání nebo únik médií mít závažné důsledky pro bezpečnost závodu, kvalitu výrobků a zdraví zaměstnanců. Pokud se například kyselina dostane do nesprávné nádrže, může to vést k vysokému riziku ohrožení nebo k značným finančním škodám. Aby se předešlo nesprávnému připojení hadic, je nutné před spuštěním ventilu a čerpadla spolehlivě identifikovat správné hadice.  

Řešení

RFID HF čtečka TN-R42/TC-EX od společnosti TURCK umožňuje spolehlivou identifikaci hadicových spojů přímo v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX zóna 1/21). Čtečka detekuje RFID štítek připevněný na konci hadice a kontroluje, zda je spojení správné. Teprve po úspěšné identifikaci se otevře ventil a dojde k uvolnění média. Zaznamenaná data se přenášejí pomocí kabelů o délce více než 50 metrů do RFID rozhraní TBEN-S nebo TBEN-L společnosti TURCK s krytím IP67. Díky robustní konstrukci lze čtečku instalovat v zóně Ex 1/21 a pomocí speciálního ochranného krytu přenášet data do I/O modulů v zóně 2/22. Datová komunikace probíhá přes multiprotokolový Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP). K dispozici jsou také RFID tagy určené pro konkrétní aplikace, včetně variant ze skla nebo s kovovými krytkami. Toto kompletní řešení zajišťuje bezchybné a sledovatelné přiřazení hadic a připojovacích bodů, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost a zlepšuje řízení procesů.  

„Naše RFID řešení pro prostředí s nebezpečím výbuchu zajišťuje maximální bezpečnost procesů tím, že spolehlivě zabraňuje nesprávnému připojení hadic. Díky své robustní konstrukci je ideální pro náročné aplikace ve farmaceutickém průmyslu.“  

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech

Komunikační brána pro I/O systém BL20 Rozhraní pro multiprotokolový Ethernet

BL20-E-GW-EN

BL20-E-GW-EN