TN-Q80-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100010648Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.146
TNLR-Q80-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100010649Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.215
TN-M12-H1147Čtecí / zapisovací hlava HF100003026Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.37
TB-M12-H1147Čtecí / zapisovací hlava HF100003024Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.17
TN-M12-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100003027Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.37
TNSLR-Q130-ENČtecí / zapisovací hlava HF integrované rozhraní multiprotokolový Ethernet100004502Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStupeň krytíIP69K zepředu, IP67 zezadu
TN-UHF-Q300-NA-CDSUHF čtečka100000900Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)USA, Kanada, Mexiko (902...928 MHz)
TN-UHF-Q180L300-EU-LNXUHF čtečka100000932Síťový protokolTCP/IP, REST APIStupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
TN-UHF-Q180L300-EU-CDSUHF čtečka100000930Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100001312Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP68, IP69KVzdálenost zápisu max.280
TN-M18-IOL-H1141Čtecí / zapisovací hlava HF IO-Link100000974Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.36
TN-M30-IOL-H1141Čtecí / zapisovací hlava HF IO-Link100000975Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.62