BL20-PG-EN-V3-WVProgramovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL20 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP s licencí WebVisu6827398Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP20
BL20-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL20 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827393Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP20
BL67-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL67 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827394Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP67
TX707HB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7" displej čitelný na slunci - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100007473ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX700Q-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009355Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX707FB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7palcový displej pro aplikace v oblasti potravin a nápojů – PLC s CODESYS V3 včetně cílové a webové vizualizace.100007471ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP69 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX715FB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7palcový displej určený pro aplikace v oblasti potravin a nápojů – PLC s CODESYS V3 včetně cílové a webové vizualizace.100007472ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP69 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX700S-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Single-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009353Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX700D-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Dual-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009354Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20