TX407-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051168ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX807-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046993ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX405-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051167ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX415-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051170ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX810-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046994ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX800M-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046997Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX815-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046995ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX805-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046992ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX800L-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046998Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX410-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051169ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX707HB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7" displej čitelný na slunci - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100007473ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX700Q-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009355Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20