EC-FK4.5-2/16panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu6935758Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů5Materiál těla konektoru AmosazZávitM16 x 1,5
EC-FSD4.5-0.5/16panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu6934168Konektor Azástrčka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů5Materiál těla konektoru AmosazZávitM16 x 1,5
EC-FKFDE8-1/16Příslušenství pro senzory / akční členy6935160Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů8Materiál těla konektoru Anerez ocelZávitM16 x 1,5
EC-FKE4-0.5/16panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu6934597Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů4Materiál těla konektoru Anerez ocelZávitM16 x 1,5
EC-FKDE4-0.5/16panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu6934607Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů4Materiál těla konektoru Anerez ocelZávitM16 x 1,5
PFS3F-0.2panelová zástrčka s vodiči, montáž zezadu6934789Konektor Azástrčka, M8 x 1, přímýPočet pinů3Materiál těla konektoru AmosazZávitM8 x 1
PFKS3-0.5panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu6935710Konektor Azásuvka, M8 x 1, přímý, kódování APočet pinů3Materiál těla konektoru AmosazZávitM8 x 0,5
EC-FKFDE8-0.5/16panelová zásuvka s vodiči, montáž zezadu6934559Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů8Materiál těla konektoru Anerez ocelZávitM16 x 1,5
EC-FSFD4-P/16panelová zástrčka, pájecí kontakty, montáž zezadu6934584Konektor Azástrčka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů4Materiál těla konektoru AmosazZávitM16 x 1,5
FK46PT-0.5/M16napájecí panelový konektor M12 montáž zepředuU2-28491Konektor Azásuvka, M12 x 1, kódování TPočet pinů4Materiál těla konektoru AmosazZávitM16 x 1,5
EC-FKFD8-0.5/16panelová zásuvka s vodiči, montáž zezadu6934558Konektor Azásuvka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů8Materiál těla konektoru AmosazZávitM16 x 1,5
EC-FS4-0.5/20Příslušenství pro senzory / akční členy6935136Konektor Azástrčka, M12 x 1, přímý, kódování APočet pinů4Materiál těla konektoru AmosazZávitM20 x 1,5