IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCPříslušenství Napájecí modul elektrického mostu7580611PříslušenstvíNapájecí modulCertifikátyATEX, IECEx, NEPSIPočet kanálů1Stupeň krytíIP20Jmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCPříslušenství Napájecí modul elektrického mostu7580610PříslušenstvíNapájecí modulCertifikátyATEX, IECEx, NEPSIPočet kanálů1Stupeň krytíIP20Jmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IM82-24-20Spínaný zdroj napájení7545044Interní jištěníT 10 A/250 VACJmenovitý proud (A)20Výstupní napětí (V)24Napájení230 VUC
IM82-24-2.5Přepínací napájecí zdroj7545041Interní jištěníT 2 A/250 VACJmenovitý proud (A)2.5Výstupní napětí (V)24Napájení230 VUC
IM82-24-5.0Přepínatelný zdroj napájení7545042Interní jištěníT 3,15 A/250 VACJmenovitý proud (A)5Výstupní napětí (V)24Napájení230 VUC
IM82-24-10Spínaný zdroj napájení7545043Interní jištěníT 6,3 A/250 VACJmenovitý proud (A)10Výstupní napětí (V)24Napájení230 VUC