TX800M-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046997Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX800L-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046998Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX700Q-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009355Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX700S-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Single-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009353Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX700D-P3WV01Řada produktů TX700 HMI/PLC Dual-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100009354Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TBEN-L5-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000272Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000273Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814018Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814019Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K