Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Biotechnologický a farmaceutický průmysl: rychlé uvedení na trh díky modulárnímu řešení zařízení a technologii MTP

Díky multiprotokolovým ethernetovým bránám společnosti TURCK a technologii MTP komunikují vaše strojní moduly automaticky s nejdůležitějšími řídicími systémy

Farmacie a biotechnologie

Rychlé čtení

Přísné regulační požadavky, vysoké náklady na validaci a složité systémy ztěžují dosažení flexibilní výroby ve farmaceutickém průmyslu, která by zároveň splňovala požadavky GMP. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí automatizačních řešení s podporou MTP, která umožňují modulární návrh systémů a standardizovanou integraci procesních modulů. Díky senzorové technologii, zařízením IO-Link, decentralizovaným vstupům a výstupům a otevřeným rozhraním lze moduly vyvíjet samostatně, rychle integrovat a centrálně koordinovat. Procesní a stavová data jsou poskytována jednotně a integrována do řídicích systémů. To snižuje náročnost projektování, zkracuje dobu uvedení do provozu a omezuje nutnost úprav systému, přičemž zároveň zvyšuje flexibilitu, škálovatelnost a soulad s předpisy ve farmaceutických výrobních prostředích.

Osvoboďte se od řídicích systémů svých zákazníků!

Rostoucí poptávka po léčivech představuje výzvu pro biotechnologický a farmaceutický průmysl: je zapotřebí rychle reagovat na potřeby trhu a zkrátit dobu uvedení nových zařízení na trh (TTM). Jak ale urychlit vývoj, výrobu a montáž vašich modulů? Pomocí multiprotokolového Ethernetu. Integrace protokolů PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP do jedné technologie umožňuje integrátorům a výrobcům účinných látek kombinovat moduly od různých výrobců s velkým počtem řídicích systémů. Funkce MTP řadičů TURCK Edge zvyšuje flexibilitu a zjednodušuje integraci. S multiprotokolovými I/O zařízeními TURCK můžete modularizovat závody rychleji a snadněji než kdykoli předtím, a to bez ohledu na konkrétního zákazníka.

Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po léčivech, je stále více zapotřebí modulárních biofarmaceutických systémů, které lze rychle nainstalovat kdekoli na světě. Využití osvědčených modulů pro biofarmaceutické systémy stejné konstrukce šetří čas i peníze při projektování zařízení. Modulární výstavba zařízení ve farmaceutickém průmyslu těží z rostoucí standardizace komponent. Multiprotokolová I/O řešení společnosti TURCK jsou přesně tím, co společnosti zabývající se výrobou strojů a zařízení potřebují.

Vaši zákazníci dodržují své vlastní provozní standardy, a proto musíte vypracovat a zavést strategie pro integraci skidů. Multiprotokolová brána společnosti TURCK umožňuje vašim modulům fungovat v sítích PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP bez nutnosti hardwarových úprav. Potřebujete tedy pouze jeden model brány – bez ohledu na to, o jakého zákazníka se jedná. Těžíte z kratších vývojových a dodacích lhůt i nižších nákladů na skladování. Zároveň umožňujete svým zákazníkům výrazně zkrátit dobu uvedení produktu na trh (TTM).

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Snížení nákladů a zkrácení doby výstavby

  • Multiprotokolový Ethernet snižuje počet variant zařízení, které je třeba mít skladem
  • Méně rozvaděčů a méně kabeláže díky decentralizovaným modulům s krytím IP67
  • Snížení nároků na technické práce
  • Orchestrace namísto programování pomocí MTP
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Rychlé uvedení do provozu

  • Identifikace připojených modulů pomocí digitálních štítků (RFID) – nebo MTP
  • Součásti modulu jsou před uvedením do provozu testovány ve výrobním závodě
  • Díky decentralizovaným řídicím jednotkám a technologii MTP již byla u výrobce modulů provedena analýza FAT
Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Vysoká dostupnost

  • Diagnostické údaje z modulu prostřednictvím rozhraní IO-Link
  • Robustní a osvědčená řešení na trhu
  • Trvale vysoká kvalita díky preventivní údržbě

Standardizovaná rozhraní k řídicímu systému

Modularizace a standardizace
Rozhraní mají zásadní význam pro vysokou flexibilitu, kterou přináší modularizace. Standardizace těchto systémů zajišťuje, že moduly lze vzájemně nahrazovat a kombinovat. Díky multiprotokolové bráně společnosti TURCK se vaše moduly automaticky připojí k jakémukoli řídicímu systému koncového zákazníka. To znamená, že potřebujete pouze jeden model brány – bez ohledu na to, o jakého zákazníka se jedná. Díky technologiím IO-Link nebo RFID je manipulace snazší než kdykoli předtím. Tím se zkrátí vaše dodací lhůty a budete moci rychleji reagovat na potřeby svých zákazníků.

Co je MTP?
Zkratka MTP znamená „Module Type Package“ a označuje standard pro modularizaci zařízení. Moduly disponují decentralizovanou inteligencí a poskytují své služby standardizovaným způsobem. Soubory MTP fungují jako ovladače zařízení. Vyšší úroveň, tzv. Process Orchestration Layer (POL), dokáže rozpoznat funkci modulů MTP a podle toho sestavit řízení procesů. MTP tak výrazně snižuje inženýrské náklady spojené s modulárními systémy. MTP představuje poslední milník na cestě k vybudování skutečného závodu typu „plug-and-produce“.

Co je to multiprotokolový Ethernet?
Multiprotokolová zařízení společnosti TURCK se při každém spuštění automaticky přizpůsobují protokolu Ethernet používanému v dané síti. Multiprotokolová zařízení podporují protokoly PROFINET, Modbus TCP a EtherNet/IP. Nabídka I/O zařízení společnosti TURCK je rovněž téměř výhradně k dispozici s multiprotokolovou technologií, včetně kompaktních blokových I/O modulů a flexibilních modulárních systémů – a to jak pro použití v rozvaděči (IP20), tak pro přímé použití v terénu (IP67). Společnost TURCK nabízí multiprotokolová zařízení pro své brány řady BL20 určené k instalaci do rozvaděče a pro řadu BL67 určenou k instalaci v terénu. Blokové I/O moduly s krytím IP20 a IP67, včetně prostorově úsporné kompaktní řady BL, jsou rovněž k dispozici jako multiprotokolová zařízení.

Multiprotokolové ethernetové brány a blokové vstupy/výstupy 
Společnost TURCK nabízí výkonná řešení pro efektivní zaznamenávání datových toků a přípravu stávajících strojů a výrobků na budoucnost. Díky klíčovým technologiím v oblastech sběrnic, RFID, senzorové techniky nebo konektivity, jako je NAT routing, IO-Link nebo multiprotokolový Ethernet, lze řešení společnosti TURCK bez problémů využít pro interakci mezi OT a IT. Zatímco technologie RFID a IO-Link přispívají k větší flexibilitě a spolehlivosti procesů, diagnostická data modulu se například za účelem zajištění kvality předávají do řídicího systému prostřednictvím rozhraní IO-Link. Díky technologiím RFID nebo IO-Link lze moduly také rychleji detekovat v řídicím systému prostřednictvím multiprotokolové brány.