Identifikace propojení potrubí
Indukční čidla IO-Link zabraňují chybám při montáži potrubních kolen v potravinářské výrobě a detekují opotřebení těsnění.

Výhody
Přesné informace o poruchách snižují prostoje závodu
Spolehlivý provoz díky velké spínací vzdálenosti u všech kovů, a to i při opotřebení těsnění
Konstrukce pro spolehlivé použití v potravinářství
Výzva
V potravinářské výrobě se obvykle instalují potrubní systémy s četnými ohyby, které vyžadují přesnou montáž a těsné spoje. Nesprávná montáž nebo opotřebovaná těsnění mohou vést k únikům, výpadkům výroby nebo hygienickým problémům. Spolehlivá a automatizovaná kontrola polohy ohybů potrubí a včasná detekce opotřebení jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti výroby a provozuschopnosti zařízení.
Řešení
Indukční senzory společnosti TURCK s rozhraním IO-Link zajišťují spolehlivou detekci polohy ohybu potrubí. Spínací značka připevněná k ohybu potrubí umožňuje snímači zkontrolovat správnou polohu. Díky velké spínací vzdálenosti a možnosti nastavení dvou spínacích bodů může snímač nejen zkontrolovat správnost montáže, ale také včas signalizovat opotřebení těsnění.
Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze načíst další diagnostické údaje, jako je spínací vzdálenost, teplota nebo počet provozních hodin. Tyto informace umožňují provádět preventivní údržbu a pomáhají předcházet neočekávaným prostojům.
Robustní senzory jsou speciálně navrženy pro hygienické aplikace a mají pouzdro z nerezové oceli s předním krytem z polymeru s tekutými krystaly. Jsou odolné vůči agresivním čisticím prostředkům a snášejí teploty od -40 do +100 °C.

„Díky našim senzorům podporujícím protokol IO-Link zajišťujeme spolehlivou kontrolu montáže a umožňujeme včasnou detekci opotřebení.“
Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH