Detekce hladiny v systémech pro přívod kapalin v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiskrově bezpečné kapacitní senzory detekují hladiny v procesech přívodu kapalin při výrobé polovodičů

Výhody
- Certifikovaná jiskrová bezpečnost pro provoz v nebezpečných prostorech zóny 0/1
- Spolehlivá detekce hladiny i přes přítomnost bublin a agresivních médií
- Snížená náročnost uvedení do provozu a údržby
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím, vlhkosti a oplachování
- Stabilní provoz systému FMCS se sníženým rizikem výpadků
Výzva
Systémy pro přívod kapalin v rámci monitorovacích a řídicích systémů polovodičových zařízení (FMCS) pracují s vysoce hořlavými chemikáliemi, jako je isopropanol a aceton, a jsou proto zařazeny do nebezpečných zón 0 nebo 1. Snímání hladiny musí splňovat přísné požadavky na jiskrovou bezpečnost a zároveň zůstat spolehlivé i v náročných provozních podmínkách. Vzduchové bubliny, krystalizace chemikálií a měnící se vlastnosti médií mohou způsobit falešné spínací body a nestabilní signály. Současně jsou snímače vystaveny agresivním chemikáliím, vlhkosti a častému oplachování. Omezený instalační prostor a časově náročná kalibrace na místě dále zvyšují náročnost uvedení do provozu a složitost údržby.
Řešení
Jiskrově bezpečné kapacitní senzory společnosti TURCK v kombinaci s rozhraním IMX21 představují spolehlivé řešení pro detekci hladiny v systémech zásobování kapalinami pro výrobu polovodičů (FMCS). Senzory jsou certifikovány podle normy Ex ia IIC T6 Ga pro použití v nebezpečných zónách 0 a 1 a omezují elektrickou energii přímo v místě měření, čímž eliminují riziko vznícení. Rozhraní IMX21 zajišťuje bezpečnou izolaci signálu a spolehlivý přenos spínacích signálů z nebezpečné zóny do řídicího systému, což umožňuje hladkou integraci do architektur FMCS.
Robustní konstrukce pouzdra senzorů nabízí vysokou odolnost vůči agresivním chemikáliím a spolu s krytím IP67 zajišťuje stabilní provoz ve vlhkém prostředí a v podmínkách s intenzivním oplachováním. Montáž pomocí závitu umožňuje snadnou instalaci do kompaktních potrubních rozvodů, zatímco mechanické nastavení pomocí potenciometru umožňuje přesnou a opakovatelnou konfiguraci spínacích bodů bez složitých kalibračních postupů. Tato kombinace snižuje náročnost uvedení do provozu, zvyšuje spolehlivost měření a podporuje dlouhodobý a bezpečný provoz kritických procesů v oblasti dodávek chemikálií.

„Jiskrově bezpečné kapacitní senzory společnosti TURCK zajišťují bezkonkurenční bezpečnost, spolehlivou detekci a snadnou instalaci v systémech pro rozvod nebezpečných kapalin.“
Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH
Zjistěte více o našich produktech