Kapacitní senzory nové generace
V kapacitních senzorech řady BC/UC s krytím IP67 kombinuje společnost TURCK tradiční ovládání s digitální inteligencí a doplňkovými údaji pro monitorování stavu
Výhody
Intuitivní nastavení spínacího bodu s optickou zpětnou vazbou
Snižuje počet variant a zjednodušuje skladování
Rychlá parametrizace a snadný přenos na jiné senzory
Úspory nákladů při sériovém nasazení díky jednotné architektuře
S novou řadou BC/UC rozšiřuje společnost TURCK své portfolio kapacitních senzorů, aby vyhověla rostoucím požadavkům na flexibilitu, nákladovou efektivitu a digitální integraci. Senzory s krytím IP67 postupně nahrazují stávající produktové řady a díky svému koncepci vývoje založenému na platformě přinášejí uživatelům nákladové výhody, zejména v aplikacích s velkými objemy výroby. Digitální potenciometr s RGB LED přináší technické výhody, protože kombinuje osvědčené nastavení spínacího bodu pomocí šroubováku s přímou vizuální zpětnou vazbou ohledně spínacího bodu – a to bez mechanického opotřebení nebo rizika úniku, které jsou spojeny s klasickými potenciometry.
Plná integrace do systému TAS
Společnost TURCK nejprve představuje snímače o průměru 18 a 30 mm v kovových a plastových pouzdrech. Ty druhé lze montovat jak zapuštěně, tak nad povrchem – a to u jediného typu zařízení. Díky integraci rozhraní IO-Link a softwaru Turck Automation Suite (TAS) je zajištěno jednoduché nastavení parametrů, diagnostika a uvedení do provozu. Funkce TAS „Teach Monitor“ umožňuje efektivní nastavení snímačů pomocí různých metod učení metod (např. Dynamic Teach) a přenos parametrů do dalších zařízení – ideální pro sériové aplikace.
Spolehlivá detekce i u náročných médií
Kromě klasické detekce objektů jsou tyto senzory vhodné k detekci pevných látek, jako jsou granule a prášky, i kapalin – a to i v případě náročných médií, jako je pěna nebo přilnavé látky. Mezi další vlastnosti patří větší spínací vzdálenosti, laserem gravírovaná pouzdra s QR kódy a různé možnosti připojení.