Sledování výroby baterií
Kompletní řešení IO-Link zajišťuje kvalitu výroby díky monitorování tlaku válců, jejich teploty a průměru během kalandrování elektrod

Výhody
- Komplexní monitorování stavu prostřednictvím flexibilních výstupních signálů
- Jednoduchá konfigurace a efektivní zapojení prostřednictvím rozhraní IO-Link
- Spolehlivý export dat díky celosvětově standardizovanému komunikačnímu protokolu typu „point-to-point“
- Přesné měření tlaku s diagnostickými funkcemi
Výzva
Při kalandrování elektrod pro lithium-iontové baterie se potažená kovová fólie zhutňuje s vysokou přesností. Odchylky v tlaku nebo teplotě výrazně snižují kvalitu článků. Nadměrný tlak může materiál poškodit, zatímco nedostatečný tlak brání elektrodám v dosažení požadované hustoty a pórovitosti. Kromě toho je nutné rychle detekovat prázdné role, aby se předešlo neplánovaným prostojům.
Řešení
Kompletní řešení IO-Link od společnosti TURCK zajišťuje optimální kalandrování díky monitorování všech kritických parametrů v reálném čase. Jako centrální rozhraní slouží multiprotokolový I/O modul TBEN-L4-8IOL s osmi kanály IO-Link master. Shromažďuje data z tlakových senzorů PS+, které zajišťují konstantní tlak při lisování elektrodové fólie. Teplotní snímače TS+ monitorují jak teplotu válců, tak teplotu topné kapaliny, aby zajistily rovnoměrné zahřívání. Aby se předešlo zastavení výroby, ultrazvukový snímač RU80D nepřetržitě měří průměr válců a detekuje, kdy je třeba vložit nový válec. Díky rozhraní IO-Link lze všechny snímače snadno parametrizovat a v případě potřeby rychle vyměnit. Snímače navíc poskytují doplňková diagnostická data, která lze využít pro preventivní údržbu a optimalizaci procesu. Řešení společnosti TURCK umožňuje dosahovat trvale vysoké kvality bateriových článků a zároveň snižuje prostoje a náklady na údržbu.

„Díky našemu komplexnímu řešení IO-Link si výrobci zachovávají plnou kontrolu nad klíčovými procesy kalandrování. Mezi výhody patří přesné naměřené hodnoty, snadná integrace a maximální spolehlivost procesu.“
Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH