Přeskočit na hlavní obsah
Monitorování

Monitorování chladicího okruhu u svařovacích pistolí

Snímače průtoku FS+ monitorují průtok chladicí kapaliny a v případě kritických změn teploty vydávají varování

Monitorování stavu, Prediktivní údržba, IO-Link, Snímače průtoku/průtokoměry

Výhody

  • Zkrácení prostojů díky spolehlivému monitorování průtoku a teploty 

  • Využijte výhody rozhraní IO-Link: flexibilní integraci zařízení a komunikaci od začátku do konce až na úroveň senzorů 

  • Intuitivní ovládání pomocí dotykových panelů s haptikou podobnou té u smartphonů 

Výzva

Sledování chladicích okruhů svařovacích pistolí je nezbytné k zabránění přehřátí a k zajištění stálé kvality svaru. Při bodovém svařování karosářských dílů v automobilové výrobě vznikají vysoké teploty, které vyžadují spolehlivé chlazení svařovacích pistolí. Přehřátí může způsobit, že se svařovací hrot přilepí ke svařovanému dílu a dojde k jeho zlomení. Je zapotřebí spolehlivé řešení, které pomůže zabránit vadám kvality, opotřebení nebo dokonce prostojům.  

Řešení

Snímač průtoku FS+ od společnosti TURCK sleduje jak průtok, tak teplotu chladicího média, čímž zajišťuje dvojitou bezpečnost. Díky kalorimetrickému principu měření není zapotřebí žádný další teplotní snímač. Čtyřmístný alfanumerický displej může zobrazovat buď průtok, nebo teplotu média, což umožňuje obsluze na první pohled posoudit stav chladicího okruhu. Barevně označený LED displej poskytuje přehledné vizuální znázornění procesních hodnot. Funkce Auto Detection automaticky rozpozná, zda je vyžadován signál PNP nebo NPN. Pomocí funkce Max/Min-Teach lze snadno nastavit horní a dolní mez rozsahu detekce průtoku, což usnadňuje analýzu kolísání v chladicím okruhu. Pomocí funkce Quick-Teach lze během několika sekund nastavit aktuální rychlost průtoku jako spínací bod. Sledování rozdílu průtoku zabraňuje nesprávným nastavením a zajišťuje tak spolehlivé uvedení do provozu. Rozhraní IO-Link 1.1 navíc umožňuje efektivní integraci, vzdálenou údržbu a prediktivní údržbu.

John_Vinesh_velký

„Díky průtokovým senzorům FS+ mohou uživatelé sledovat dvě veličiny: monitorují nejen průtok chladicí kapaliny, ale i její teplotu. To umožňuje včasné odhalení přehřátí a zabraňuje poruchám.“  

Vinesh John | Product Manager Fluid Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech