Automatická regulace klimatu v mobilních kurnících
Snímač stavu CMTH společnosti TURCK spolehlivě monitoruje teplotu a vlhkost v kurníku

Výhody
Nákladově efektivní integrace dvou měřených veličin do jednoho snímače
Snadná dodatečná instalace bez nutnosti použití skříněk díky krytí IP67
Zobrazení a ovládání dat je možné také prostřednictvím mobilních terminálů
Kompletní řešení z jedné ruky
Výzva
V přenosných/mobilních kurnících dochází k výrazným výkyvům teploty a vlhkosti v závislosti na počasí a ročním období. Vysoké hodnoty zhoršují welfare zvířat a podporují růst plísní. Pro zajištění optimálního klimatu v kurníku je nezbytné spolehlivé monitorování a regulace klimatických podmínek. Decentralizované řešení pro automatickou regulaci ventilačních klapek a klimatizačních jednotek zvyšuje komfort zvířat a zjednodušuje správu kurníku.
Řešení
Senzor CMTH od společnosti TURCK nepřetržitě měří teplotu a vlhkost a signalizuje odchylky od požadovaného rozsahu. V kombinaci s I/O systémy, řídicími jednotkami a HMI panely od společnosti TURCK lze automatizovat regulaci klimatu v chovných halách. Pro zajištění optimálních podmínek lze přímo ovládat ventilační klapky, ventilátory a klimatizační jednotky.
Díky připojení k cloudu TAS mohou zemědělci sledovat naměřené hodnoty v reálném čase a provádět úpravy prostřednictvím mobilních zařízení nebo počítačů. Cloudové ovládací panely poskytují přehled všech relevantních údajů z více stodol. To umožňuje efektivní regulaci teploty a vlhkosti po celou dobu.
Odolné napájecí zdroje s krytím IP67 umožňují instalaci přímo ve stodole bez nutnosti použití rozvaděče. V kombinaci s bezdrátovou komunikací a autonomním zdrojem energie, jako je například fotovoltaika, lze mobilní klecové chovy provozovat flexibilně. To zlepšuje welfare zvířat, omezuje ruční zásahy a zajišťuje udržitelnou, automatizovanou regulaci klimatu.

„Díky našemu síťovému senzorovému řešení mohou chovatelé průběžně sledovat teplotu a vlhkost v kurníku, aby zajistili optimální podmínky a lepší zdraví zvířat.“
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH
Zjistěte více o našich produktech
TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď
Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.