Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Vyhněte se chybám při nakládce a optimalizujte trasy, abyste chránili klima a snížili náklady

Digitalizujte své logistické procesy pomocí technologie RFID a efektivně tak snižte náklady i uhlíkovou stopu.

Udržitelnost, Intralogistika, RFID

Rychlé čtení

Nedostatečná transparentnost v dodavatelských řetězcích a procesy náchylné k chybám při kompletaci objednávek a nakládce vedou k chybám při dodávkách, dodatečným nákladům a zvýšeným emisím CO₂ v logistice a výrobě. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí digitálních řešení pro sledování a dohledatelnost založených na technologii RFID a inteligentním logistickém softwaru, který automaticky zaznamenává a monitoruje toky materiálu v centrálních distribučních centrech. Tato technologie umožňuje identifikaci po celé délce řetězce, transparentní správu zásob a data v reálném čase pro skladování, přepravu a nakládku. To umožňuje včasné odhalení a prevenci chyb, zrychluje procesy a snižuje počet nevyřízených objednávek. Společnosti tak těží z vyšší spolehlivosti plánování, efektivnějších pracovních postupů, nižších provozních nákladů a udržitelně optimalizovaného dodavatelského řetězce s lepším využitím zdrojů.

RFID v dodavatelských řetězcích: digitální dodavatelské řetězce pomáhají zajistit bezchybné procesy, vysokou návratnost investic a optimální udržitelnost

Chyby v dodávkách v netransparentních dodavatelských řetězcích představují problém pro všechny zúčastněné strany: odesílatel musí chybějící produkty vyhledat a zajistit jejich dodatečné doručení; příjemce musí procesy pozastavit nebo přeplánovat. Poskytovatelé logistických a přepravních služeb musí dodatečnou dodávku v krátké lhůtě začlenit do svého plánování nebo zorganizovat další jízdy. K chybám často dochází při vychystávání nebo nakládání do přepravních vozidel. Technické řešení musí oba procesy spolehlivě monitorovat, aniž by je zdržovalo.

Technologie RFID v kombinaci s inteligentním logistickým softwarem spolehlivě předchází chybám při dodávkách a rychle se vyplatí všem účastníkům dodavatelského řetězce: odesílatel ušetří na nákladech spojených s reklamacemi, pátráním a administrativou. Příjemce se může spolehnout na včasné a bezchybné doručení a s jistotou plánovat. Díky zasílání oznámení mohou všechny zúčastněné strany předejít zbytečným cestám a čekacím dobám, což účinně snižuje emise CO₂ v dodavatelském řetězci a přispívá k ochraně klimatu i k úspoře finančních prostředků.

Tři klíče ke zvýšení udržitelnosti vaší logistiky

Technologie RFID ve strategických uzlech zabraňuje logistickým chybám a minimalizuje náklady i uhlíkovou stopu

Ověření zásilky

Ověřování zásilek pomocí technologie RFID zajišťuje, že zásilky jsou zpracovávány správně a že přepravní procesy jsou transparentní, a to i v době špičky.

Dopad na udržitelnost

Chyby při expedici vedou k vrácení zásilek a dodatečným rozvážkovým jízdám, čemuž lze díky podpoře technologie RFID snadno zabránit.

Správa skladu

Správa skladu a zásob založená na technologii RFID zajišťuje, že zboží lze kdykoli lokalizovat a informace o zásobách jsou vždy aktuální.

Dopad na udržitelnost

Přesné údaje o zásobách umožňují cílené plánování s ohledem na energeticky efektivní využití výrobních zařízení a dopravních prostředků.

Správa přepravních obalů

Správa fondů opakovaně použitelných přepravních prostředků (RTI – opakovaně použitelné přepravní jednotky) založená na technologii RFID zajišťuje trvalou transparentnost a včasnou dostupnost těchto přepravních prostředků.

Dopad na udržitelnost

Opakovaně použitelné obaly (RTI) mají menší dopad na životní prostředí než jednorázové obaly. Správa opakovaně použitelných obalů (RTI) založená na technologii RFID tento efekt ještě umocňuje díky efektivnějšímu využití přepravních a skladovacích kapacit.

„Fakta, fakta, fakta“: tři příklady pozitivního vlivu digitalizovaných dodavatelských řetězců

  • Dodavatelské řetězce využívající technologii RFID fungují o 81,5 % rychleji, pokud jde o dobu trvání expedice, příjmu a výdeje zboží.
    (Zdroj: International Journal of Information Management Data Insights 2/2022)
  • Jednomu ze zákazníků společnosti Turck Vilant Systems se podařilo snížit počet ztracených a nesprávně doručených zásilek téměř na nulu. Při přibližně 10 000 zásilkách ročně tak tento zákazník ušetří 28 730 km zbytečných přepravních tras za rok.
    (Zdroj: zákaznický projekt společnosti Turck Vilant Systems)
  • Na základě skutečného případu zákazníka s 10 000 zásilkami ročně a úsporou 130 km na jednu zásilku tento zákazník ušetří 109 174 tun emisí CO₂ – při předpokladu emisí 3,8 kg CO₂ na kilometr.
    (Zdroj: Údaje z projektu společnosti Turck Vilant Systems a data ICCT)

Zlepšete svou bilanci v oblasti udržitelnosti díky automatizaci

I mimo dodavatelské řetězce může automatizace zvýšit efektivitu vaší výroby a přispět k úsporám energie. Na naší stránce věnované udržitelnosti se dozvíte, jaká řešení vám v tomto úsilí můžeme nabídnout.

E-kniha „RFID – transparentnost a efektivita v intralogistice a výrobě“

Chcete zvýšit transparentnost toku materiálu, sledovat skladové zásoby v reálném čase a minimalizovat chyby v logistických a výrobních procesech? Naše bezplatná elektronická kniha vám ukáže, jak vám technologie RFID v pásmech HF a UHF mohou pomoci digitalizovat dodavatelské řetězce, automatizovat procesy a trvale zvyšovat provozní efektivitu.

Objevte:

  • Jak technologie RFID zajišťuje transparentnost, sledovatelnost a bezchybný tok materiálu
  • Která řešení RFID jsou vhodná pro dopravníkové systémy, sklady, vysokozdvižné vozíky a výrobu?
  • Jak lze data z RFID hladce integrovat do systémů PLC, ERP, IIoT a cloudových systémů
  • Jaké příklady z praxe a osvědčené postupy dokládají potenciál technologie RFID v logistice a ve výrobě?
Turck – e-kniha – RFID – iPad Mini – en – žlutá