Přeskočit na hlavní obsah
Monitorování

Prevence uvíznutí balíků v logistickém centru

Senzor pro monitorování stavu CMMT aktivně předchází prostojům v logistických operacích

Monitorování stavu, Digitální dopravníkové linky, IO-Link

Výhody

  • Zvýšení provozuschopnosti díky včasné prevenci zasekávání dopravníkových pásů
  • Efektivní využití rozhraní IO-Link v decentralizované automatizaci
  • Snížení nákladů díky preventivním opatřením
  • Proaktivní identifikace zásilek, které je třeba zpracovat odděleně

Výzva

V logistických centrech s vysokým provozem se mohou balíky pomocí silných magnetů přichytit k kovovým součástem dopravníků a způsobit ucpání. To vede k výpadkům systému, poškození dopravníkových linek a zvýšeným nákladům. Cílem je tyto balíky včas identifikovat a odstranit je z toku materiálu dříve, než naruší hlavní dopravní proces.

Řešení

Senzor pro monitorování stavu CMMT bezkontaktně detekuje změny hustoty magnetického toku ve třech osách, a to i během fáze podávání. Strategicky umístěné senzory identifikují balíky obsahující silné magnety ještě předtím, než se dostanou na hlavní dopravníkovou linku. Pokud magnetické pole překročí stanovenou prahovou hodnotu, senzor předá tuto informaci řídicí jednotce prostřednictvím rozhraní IO-Link.

Tím dojde k cílenému vyřazení dotčeného balíku, zatímco zbytek toku materiálu pokračuje bez přerušení. O samostatné manipulaci informuje obsluhu dodatečný vizuální signál.
Díky flexibilní montáži bez pevného vyrovnání lze senzory integrovat tak, aby šetřily místo – a to i mezi válečky dopravníku. Parametrizace a uvedení do provozu se provádějí efektivně pomocí softwaru TURCK Automation Suite, včetně grafické vizualizace a konfigurace šarží. Tímto způsobem řešení trvale zvyšuje dostupnost systému a snižuje neplánované prostoje.

Troska_3

„Díky včasné detekci magnetů předcházíme uvíznutí balíků ještě předtím, než k němu dojde – a zajišťujeme tak stabilní tok materiálu ve vysoce dynamických logistických procesech.“

Michael Troska | Product Manager Inclination- & Vibrationssensors | TURCK GmbH

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.

Zjistěte více o našich produktech