Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Řídicí jednotka pro válečkový motor s certifikací IP67 a rozhraním CAN s funkcí IO-Link master

Společnost TURCK rozšiřuje řadu TBEN-LL-4RMC o varianty s rozhraním IO-Link a možností napájení 24/48 V

Fieldbus Technology, I/O moduly, Intralogistika, Digitální dopravníkové linky

Výhody

  • Flexibilní integrace díky rozhraní IO-Link a standardnímu zapojení
  • Decentralizované řízení s krytím IP67 umožňuje automatizaci bez řídicí skříně
  • Jednoduchá implementace logiky ZPA a dopravníku
  • Vysoká spolehlivost díky odolnému pouzdru

Řada TBEN-LL-4RMC od společnosti TURCK umožňuje přímé řízení až čtyř motorů s rozhraním CANopen přímo v terénu. Kromě motorů Interroll podporuje tento robustní modul s krytím IP67 také hnací válce od společností MTA a MPC. Nové varianty jsou vybaveny porty IO-Link master pro integraci inteligentní senzorové technologie a umožňují připojení pomocí standardního konektoru M12 s kódováním L. To umožňuje modulární automatizaci dopravníkových systémů bez použití rozvaděče.

Decentralizovaný systém pro jednoduchou dopravu

Moduly TBEN-LL-4RMC kombinují řízení motorů, digitální vstupy a výstupy a rozhraní IO-Link v robustním pouzdře s krytím IP67. Uživatelé mohou těžit z multiprotokolového ethernetu a logiky ARGEE bez nutnosti programování pro decentralizované řídicí systémy. Napájení 24 nebo 48 V zvyšuje flexibilitu a podporuje trend směrem k energeticky úsporným pohonům. Předprogramovaná logika usnadňuje implementaci dopravy bez hromadění a dalších strategií dopravníků.

Připojení motorů s napětím 24 nebo 48 V

Tento modul podporuje trend směřující k 48V pohonům v intralogistice, toku materiálu a výrobní logistice. Tato technologie umožňuje použití kabelů s menším průřezem a větší délkou, což zlepšuje účinnost a nákladovou efektivitu napájení. Nové varianty s rozhraním IO-Link umožňují integraci signalizačních světel, tlakových senzorů nebo jiných inteligentních zařízení. Společnost TURCK nabízí tyto řídicí jednotky ve čtyřech variantách: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC, TBEN-LLH-4RMC-2IOL a TBEN-LL-4RMC-2IOL.

Zjistěte více o našich produktech