Čím se tato produktová řada vyznačuje?
CMVT výrazně usnadňuje monitorování stavu: Senzor měří vibrace a teplotu přímo na motorech, čerpadlech a ventilátorech. Na základě těchto údajů generuje výstražné zprávy bez nutnosti složitého doplňkového hardwaru – prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo spínacího signálu. Robustní model QR20 s krytím IP68/IP69K a odolností proti nárazům až do 200 g, stejně jako varianty z nerezové oceli M8T, umožňují spolehlivé monitorování i v náročných podmínkách. Díky tomu je možné včas odhalit nevyváženost, nesouosost nebo opotřebení, což zvyšuje předvídatelnost údržby a výrazně snižuje neplánované prostoje. Pro podrobnou analýzu vibrací zařízení CMVT-M8TE zaznamenává surová data zrychlení, přenáší je pomocí BLOB přenosu a pomocí FFT poskytuje smysluplné zobrazení ve frekvenční doméně.
Pro jaké aplikace je tato produktová řada obzvláště vhodná?
- monitorování motorů, čerpadel, ventilátorů a převodovek
- odstředivky
- dodatečná instalace systému monitorování stavu se signálním světlem
- IO-Link master nebo připojení k cloudu