Kombinovaný snímač vibrací a teploty s rozhraním IO-Link
Senzor CMVT společnosti TURCK vyhodnocuje údaje o vibracích a teplotě, čímž umožňuje monitorování stavu ve stávajících zařízeních.
Výhody
- Bezúdržbové a odolné proti opotřebení
- Monitorování strojů bez nutnosti integrace do řídicího systému díky internímu předzpracování dat
- Ideální pro nové zařízení i pro dodatečnou montáž na stávající stroje
Společnost TURCK rozšiřuje své produktové portfolio o model CMVT, robustní snímač vibrací s integrovaným měřením teploty určený pro aplikace monitorování stavu. Vibrace a teplota jsou klíčovými parametry pro včasnou detekci závad strojů způsobených například nevyvážeností rotujících součástí. Snímač CMVT snímá vibrace ve třech osách a interně je vyhodnocuje. Dojde-li k překročení nastavených mezních hodnot, okamžitě spustí výstražnou zprávu – buď prostřednictvím rozhraní IO-Link, nebo jako spínací signál.
Snadné ovládání přes master IO-Link
Spínací výstup je ideální pro dodatečnou instalaci i samostatné aplikace, protože jej lze použít jako spouštěč signalizačního světla – a to bez nutnosti integrace do stávajících řídicích systémů. Uvedení snímače do provozu usnadňuje monitor vibrací TURCK. Tento nástroj vizualizuje údaje o vibracích a teplotě v reálném čase v libovolném webovém prohlížeči a lze jej snadno používat prostřednictvím jakéhokoli IO-Link masteru TURCK bez nutnosti dalšího softwaru. Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze také vysílat další informace, jako jsou provozní hodiny, a přenášet je do cloudových systémů.
Zjednodušené monitorování stavu
Snímač zaznamenává zrychlení v jednotkách g a rychlost vibrací v mm/s v širokém frekvenčním pásmu. Inteligentní předzpracování dat ze snímače také umožňuje přímý výstup špičkových hodnot nebo efektivních hodnot zrychlení a rychlosti. Snímač CMVT poskytuje prahové hodnoty v souladu s normou ISO 10816-3, což výrazně zjednodušuje monitorování stavu v souladu s normou.