Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

CMVT-M8TE poskytuje surová data pro analýzu vibrací

Vibrační snímač CMVT-M8TE od společnosti TURCK má výstupy pro surová data o zrychlení frekvencí až 64 kHz přes rozhraní IO-Link a umožňuje frekvenční analýzu v monitoru vibrací TAS bez nutnosti použití řídicí jednotky

Senzory pro kontrolu stavu

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu vibračních senzorů CMVT o jednoosý model CMVT-M8TE určený pro kontrolu stavu rotujících strojů, jako jsou pohony, převodovky, čerpadla, odstředivky nebo ventilátory. Snímač vysílá surová data o zrychlení ze svého MEMS snímače prostřednictvím přenosu BLOB podle specifikace IO-Link, namísto jejich interní komprese na prahovou hodnotu. Při vzorkovací frekvenci až 64 kHz přenáší až 320 000 vzorků na jeden záznam. To umožňuje uživatelům určit, zda jsou příčinou vibrací nevyváženost, nesouosost hřídele nebo počínající poškození ložiska. Senzor vyhodnocuje vibrace v souladu s normou DIN ISO 10816-3 a navíc poskytuje hodnocení stavu ložiska ve čtyřech úrovních podle normy DIN ISO 13373-3.

 

Frekvenční analýza jediným kliknutím myší – není třeba žádný řídicí program

Společnost TURCK integrovala přenos BLOB a rychlou Fourierovu transformaci do monitoru vibrací v rámci balíku TURCK Automation Suite (TAS), který je k dispozici ke stažení zdarma. Záznam se spustí jediným kliknutím myší. Monitor zobrazuje cyklické parametry, surová data na časové ose a jejich spektrum na frekvenční ose. Všechny hodnoty lze exportovat jako soubor CSV. K provedení prvního měření potřebujete pouze senzor, řídicí jednotku IO-Link a notebook. Přenos BLOB poskytuje momentální snímek v rámci konfigurovatelného časového okna trvajícího pouhých několik sekund.

 

Tři úrovně implementace pro integraci do systému

Uživatel si sám určí, do jaké míry bude snímač integrován do automatizačního systému. Oba výstupy typu PNP se spínají nezávisle na sobě, jakmile dojde k nakonfigurované události, a přímo ovládají signalizační kontrolky. Hodnoty parametrů jsou průběžně přenášeny do řídicí jednotky prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo jako signál 4…20 mA. Uživatelé mohou také spustit přenos BLOB přímo z řídicího programu a tam zpracovat surová data. Senzor lze snadno namontovat pomocí závitu M8, adaptérů pro jiné velikosti závitů nebo magnetického držáku.

Zjistěte více o našich produktech

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.