Přeskočit na hlavní obsah
Trendy

Výroba baterií založená na datech

Digitalizujte svou výrobu baterií a využijte výhod v podobě vyšší odolnosti, flexibility a návratnosti investic.

Výroba baterií

Rychlé čtení

Krátké inovační cykly, vysoké požadavky na kvalitu a nedostatečná transparentnost výrobních procesů ztěžují výrobcům baterií dosažení efektivní a flexibilní výroby. Společnost TURCK řeší tuto výzvu pomocí datově řízené výroby baterií s využitím automatizace podporující IIoT, zařízení IO-Link, systému sledování a dohledatelnosti RFID a decentralizované architektury vstupů a výstupů. Data ze senzorů, procesů a o stavu zařízení jsou průběžně shromažďována, integrována prostřednictvím multiprotokolového ethernetu a využívána pro monitorování stavu a prediktivní údržbu. To umožňuje plynulou sledovatelnost toků materiálu, monitorování kritických procesních parametrů a modulární škálování výrobních zařízení. Výsledkem je vyšší dostupnost zařízení, lepší kvalita výrobků, zvýšená celková efektivita zařízení (OEE), jakož i větší flexibilita a rychlejší návratnost investic v odvětví výroby baterií a automobilovém průmyslu.

Jak automatizovat výrobu bateriových článků

Nejúspěšnější výrobci baterií sázejí na technologii TURCK. Využijte data ze svého automatizačního systému k dosažení optimální efektivity výroby, nejvyšší dostupnosti a bezchybné kvality výrobků.

Výroba baterií po celém světě rychle nabírá na obrátkách. Hnací silou tohoto vývoje je energetická a mobilitní transformace. Jedno je jisté: příštích 20 let výroby baterií se bude výrazně lišit od těch uplynulých 20 let.

Procesy a technologie výroby bateriových článků se budou v nadcházejících letech dále vyvíjet. Pokrok přinesou nové suroviny, změny v procesech míchání a nanášení povlaků či nové postupy kalandrování a navíjení. Jak však mohou výrobci bateriových článků připravit stávající i budoucí výrobní závody na tuto dynamickou fázi a výrazně zkrácené inovační cykly?

Odpověď společnosti TURCK: díky inteligentní automatizační technologii, optimalizaci procesů na základě dat a flexibilním výrobním zařízením. Identifikační technologie RFID pomáhá zvyšovat výkon stávajících systémů a zároveň zlepšuje spolehlivost procesů a kvalitu výrobků. Inteligentní automatizace s monitorováním stavu detekuje problémy již v rané fázi, což umožňuje preventivní údržbu, která trvale zvyšuje dostupnost a tím i celkovou efektivitu zařízení (OEE). Decentralizovaná automatizační technologie s odolnými systémy se stupněm krytí IP67, které nevyžadují řídicí skříň, usnadňuje zavádění modulárních výrobních systémů, v nichž lze stroje později přeskupit nebo přesunout kapacity.

Tři nabíjecí stanice pro efektivní výrobu

Digitalizace automatizace a výrobních technologií skýtá mnoho příležitostí. Využijte je ke zvýšení výkonu a kvality stávajících závodů – a staňte se měřítkem pro závody na výrobu bateriových článků.

Zaznamenávání a sledování výroby

Energetická hustota baterií je srovnatelná s hustotou výbušnin. Vadné baterie mohou představovat nebezpečí. Výrobní proces, který sleduje a dokumentuje každou surovinu, každý výrobek a každý výrobní krok, zaručuje nejvyšší kvalitu bateriových článků. V případě pochybností lze k zajištění bezchybné výroby využít systémy pro sledování a dohledatelnost.

Společnost TURCK má téměř 20 let zkušeností s řešeními RFID v pásmech HF a UHF ve výrobním odvětví. Jen málokterý jiný dodavatel automatizačních řešení může nabídnout tak široké portfolio RFID a jedinečné technologie, jako je například režim HF bus.

lp-battery-teaser-img-production

Celková efektivita zařízení výrobního závodu (OEE)

Náklady na výrobek a ziskovost výrobního procesu do značné míry závisí na dostupnosti výrobního zařízení. To je další důvod, proč je zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE) systému klíčovým cílem při výrobě baterií. Cílem je minimalizovat neplánované prostoje strojů a odstranit úzká místa v dodávkách materiálu.

Díky automatizační technologii společnosti TURCK můžete tyto dvě výzvy úspěšně zvládnout: Můžete komplexně sledovat stav strojů a předem tak plánovat údržbu, zatímco technologie identifikace RFID zlepšuje kvalitu dat pro nákup materiálu.

lp-battery-teaser-img-oee

Flexibilní výroba

Vzhledem k tomu, že se oblasti použití baterií stále více rozšiřují, bude se zvyšovat i počet typů bateriových článků. To znamená, že nově budované výrobní závody musí být navrženy tak, aby umožňovaly budoucí úpravy, a to jak z mechanického hlediska, tak z hlediska automatizace. Modulární konstrukce systémů představují ideální způsob, jak dosáhnout větší flexibility.

Kombinace decentralizovaných řešení pro vstupy a výstupy a řízení s komunikací mezi stroji založenou na průmyslovém Ethernetu umožňuje nové seskupení systémových modulů. Decentralizovaná řídicí a bezpečnostní technika rovněž umožňuje provádět testování přímo během výroby, což výrazně urychluje uvedení celého závodu do provozu a zkracuje dobu uvedení produktu na trh.

lp-battery-teaser-img-tnt

Řešení IIoT pro výrobu baterií

Společnost TURCK vyvinula jedinečné technologie a řešení, které vám pomohou posunout vaše výrobní procesy ve vašem odvětví na vyšší úroveň.

 

Webinar

Výroba baterií založená na datech

Jak digitalizovaná automatizace zlepšuje výrobu baterií

V tomto záznamu webináře v anglickém jazyce vám naši odborníci na výrobu baterií předvedou, jak může technologie inteligentní automatizace maximalizovat efektivitu a ziskovost vaší výroby bateriových článků.

Hlavní body: 

  • Témata: Sledování výroby pomocí RFID a IO-Link jako zdroje dat pro zlepšení OEE
  • Jazyk: angličtina
  • Délka trvání: 50 minut
Turck – upoutávka na webinář – maketa obrazovky notebooku – baterie

Další řešení pro výrobu baterií

V centru pozornosti: další produkty, které by vás mohly zajímat