Neobvyklé vibrace motoru? Vysoká teplota v terénním zařízení? Tvorba pěny v nádrži? Blíží se maximální počet provozních hodin vyměnitelných nástrojů?
Jakmile jsou informace o stavu odeslány ze snímače do IIoT, stávají se dotazy na stav digitální přidanou hodnotou. Zjistěte více o univerzálních systémových řešeních společnosti TURCK pro nové systémy – ať už chcete sbírat data přímo na stroji (IP67) nebo v rozvaděči (IP20).
Využijte doplňující informace k užitku
K monitorování kritických hodnot není pro úkoly monitorování stavu obvykle zapotřebí samostatný snímač. Místo toho zařízení IO-Link poskytují jak procesní data, tak acyklická data zařízení, tj. parametry nebo diagnostické údaje. Důležité doplňkové informace může poskytnout i standardní snímač prostřednictvím vhodné sběrnice. Programovací prostředí ARGEE umožňuje snadné ukládání podmínek a akcí – od jednoduchých až po složité – do blokových I/O modulů společnosti Turck s krytím IP67.
Přímá cesta k IIoT
I/O hardware společnosti Turck s podporou sítě Ethernet podporuje tři protokoly: Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP. Díky této „vícejazyčnosti“ mohou systémy I/O nebo blokové moduly přenášet předzpracovaná stavová data do okrajového řadiče prostřednictvím vyhrazeného protokolu, aniž by tím byla narušena komunikace procesních dat s řídicím systémem. V závislosti na požadavcích na monitorování směřuje tok informací odtud buď do systému řízení procesu, nebo do cloudu, například prostřednictvím protokolů OPC UA nebo MQTT.
Přehled ovládací skříně
Zvýšené teploty, vysoká vlhkost nebo nesprávně uzavřené dveře představují jen několik z mnoha potenciálních rizik pro rozvaděče a jejich citlivé komponenty. Uživatelé mohou předejít problémům díky kompaktním monitorům pro rozvaděče, které sledují důležité hodnoty pomocí interních nebo externích senzorů. Model IM18-CCM od společnosti Turck dokonce odesílá tato data do IT prostředí přes Ethernet.