Řízení motoru s monitorováním stavu
Kompaktní I/O modul TBEN-S-2COM přenáší procesní a stavová data prostřednictvím stejného ethernetového kabelu

Výhody
- Vyšší provozuschopnost strojů díky včasným varováním před hrozícím poškozením
- Díky komunikaci přes stávající ethernetové kabely není třeba žádné další zapojování
- Paralelní dotaz s nižší prioritou zabraňuje interakci s řídicím systémem stroje
- Decentralizovaná integrace motorů se sériovými rozhraními do sítí Industrial Ethernet
Výzva
Při řízení motorů je nutné efektivně přenášet jak provozní data pro řízení, tak stavová data pro monitorování stavu. Snímače vibrací poskytují cenné informace o anomáliích, jako je nevyváženost nebo poškození ložisek, které je třeba odhalit v rané fázi. Úkolem je zajistit přenos těchto dat v reálném čase bez nutnosti použití dalších síťových rozhraní či složitého hardwaru, aby byla zaručena nepřetržitá provozuschopnost strojů.
Řešení
Kompaktní I/O modul TBEN-S-2COM kombinuje řízení motoru a monitorování stavu na jediném ethernetovém kanálu. Snímače vibrací, jako je například QM30VT2, zaznamenávají hodnoty vibrací a teploty a odesílají je do I/O modulu. Současně modul přenáší procesní data z PLC do motoru – buď přes rozhraní RS485, nebo RS232.
Díky technologii podpory více protokolů komunikuje TBEN-S-2COM současně s řídicími jednotkami, HMI nebo cloudovými aplikacemi. Řízení motoru má vždy přednost, zatímco data o vibracích jsou přenášena s nižší prioritou, což zajišťuje spolehlivý přenos dat.
Pro další analýzu lze zaznamenaná stavová data předzpracovat pomocí edge řídicích jednotek, jako je například TX700, nebo je přímo předat do cloudových systémů prostřednictvím protokolů MQTT či OPC-UA. Jednotlivé přehledové panely data vizualizují a v případě překročení mezních hodnot proaktivně informují personál údržby. Tím se snižují prostoje a umožňuje se plánování prediktivní údržby – pro efektivní a spolehlivé monitorování strojů.

„Dokážeme efektivně spojit standardní řízení motorů a monitorování stavu do jediného řešení. Náš modul TBEN-S2-2COM-4DXP zajišťuje spolehlivou výrobu s minimálními nároky na instalaci.“
Frederik Nitsche | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH
Zjistěte více o našich produktech

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď
Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.