Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Elektronická pojistka s rozhraním IO-Link

Řada TBIF od společnosti TURCK nabízí selektivní pojistkovou ochranu 4 A ve stupni krytí IP67 pro automatizaci bez rozvaděčů a monitorování stavu přímo v terénu

Fieldbus Technology, I/O moduly, Monitorování stavu

Výhody

  • Zkrácení prostojů díky dálkovému resetování
  • Hospodárný samostatný provoz (bez rozhraní IO-Link)
  • Jednoduchá instalace bez rozvaděče
  • Vyšší provozní spolehlivost díky monitorování stavu

Řada TBIF od společnosti TURCK představuje inteligentní elektronickou pojistku v robustním pouzdře s krytím IP67 pro napájení 24 VDC v terénu. Selektivně chrání zátěže až do 4 A a umožňuje pojistkovou ochranu v rozsahu od 16 do 4 A pro modulární koncepce strojů bez rozvaděče. Prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje pojistka dálkový reset, diagnostiku a monitorování stavu napětí a proudu; kanály lze zapínat a vypínat. Pro aplikace s optimalizovanými náklady je možný také samostatný provoz s ručním resetem přímo na zařízení. Tím se zkracují prostoje a snižují náklady na údržbu.

Kompaktní konstrukce usnadňuje instalaci do systému. Uvedení do provozu je zjednodušeno díky IIoT a servisní platformě TURCK Automation Suite (TAS). Společnost TURCK nabízí pojistku s krytím IP67 ve třech provedeních: se dvěma výstupy M8, se dvěma výstupy M12 a se dvěma výstupy M8 a dvěma výstupy M12.

Zjistěte více o našich produktech