Dosud vyžadovala integrace zařízení IO-Link do projektů PROFINET obvykle dodatečné úsilí. Uživatelé museli ručně zadávat identifikátory zařízení nebo třídy a pomocí samostatných softwarových nástrojů programovat či konfigurovat parametry, jako jsou měřicí rozsahy nebo výstupní signály.
Díky technologii SIDI (Simple IO-Link Device Integration) nabízí společnost TURCK řešení, které umožňuje přímou integraci zařízení IO-Link do prostředí pro projektování sítě PROFINET, jako je například TIA Portal. Zařízení IO-Link jsou popsána jako submoduly PROFINET v jazyce GSDML (Generic Station Description Markup Language) masteru IO-Link. Společnost TURCK k tomuto účelu poskytuje knihovnu SIDI, která ve výchozím nastavení obsahuje všechna vlastní zařízení IO-Link i zařízení od našeho strategického partnera v oblasti optických senzorů, společnosti Banner Engineering. Kromě toho jsou integrována také vybraná zařízení od jiných výrobců.
Je-li připojené zařízení zahrnuto v SIDI GSDML, může ho programátor PLC vybrat přímo z katalogu zařízení svého vývojového prostředí. Všechny vlastnosti relevantní pro IO-Link jsou zde přehledně zobrazeny; parametry, jako jsou měřicí rozsahy, výstupní signály nebo frekvence impulzů, lze pohodlně konfigurovat v prostém textu. To umožňuje komplexní offline projektování se zařízeními IO-Link.