Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Odolné lankové snímače s měřicí délkou až 40 m

Společnost TURCK nabízí lankové senzory s nízkou latencí, četnými rozhraními a vysokou linearitou až ±0,05 %

Senzory, Rotační snímače

Výhody

  • Měření délek od 250 mm do 40 m pro širokou škálu použití
  • Vysoká linearita až ±0,05 % umožňuje přesná měření
  • Široká škála rozhraní: analogové, IO-Link, Profinet, CANopen

Společnost TURCK doplňuje své portfolio lineárních snímačů polohy o novou řadu lankových senzorů DWE – robustní a spolehlivé řešení pro průmyslové měření délky v aplikacích, kde bezkontaktní systémy, jako jsou optické, ultrazvukové nebo radarové snímače, narážejí na své limity. Řada DWE nabízí měřicí délky od 250 mm do 40 m a je k dispozici s analogovými výstupy (proud/napětí) i digitálními rozhraními, jako jsou IO-Link, Profinet nebo CANopen. Díky programovatelnému analogovému výstupu lze celý rozsah výstupu optimálně škálovat i při použití částečného rozsahu. V závislosti na modelu splňují pouzdra stupně krytí IP65, IP67 nebo IP69K a jsou navrženy pro okolní teploty od -20 do +85 °C. Přesný lankový mechanismus umožňuje vysoké zrychlení s vysokou linearitou až ±0,05 %.

Sortiment lankových snímačů zahrnuje 148 zařízení s potenciometrickým, magnetickým nebo optickým principem měření, takže je možné optimálně pokrýt každou aplikaci. Díky vhodné připojovací technice dosahují potenciometrické snímače nejvyššího stupně krytí: IP69K. Magnetické a optické snímače lze parametrizovat a jsou k dispozici s digitálními rozhraními, jako jsou IO-Link, CANopen nebo Profinet.  

Pro zajištění obzvláště rychlé dostupnosti je skladem šest variant s měřicími délkami 1, 2 a 3 m a analogovými výstupy. Mezi typické oblasti použití patří intralogistické regálové systémy, mobilní stroje, automaticky řízená vozidla (AGV) a řada aplikací s teleskopickými zdvihacími systémy. 

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Zjistěte více informací