Odolné měření úhlů pro mobilní zařízení
Robustní snímače QR20 od společnosti TURCK s konektory SAE-J1939 a Deutsch zajišťují spolehlivé snímání úhlu na mobilních strojích
Výhody
Lisovaný konektor Deutsch zajišťuje těsnost podle normy IP68/IP69K
Robustní konstrukce odolává nárazům, vibracím a tahovým zatížením
SAE J1939 a analogové verze pro snadnou integraci
Různé rozsahy úhlů pro optimální rozlišení
Společnost TURCK rozšiřuje portfolio snímačů QR20 o verze s továrně lisovanými konektory Deutsch. Toto připojení a bezkontaktní konstrukce zajišťují souvislé utěsnění podle normy IP68/IP69K – od snímače až po rozhraní. Díky extrémní mechanické odolnosti proti nárazům, vibracím a tahovým zatížením kabelů jsou tyto indukční úhlové snímače ideální pro použití v mobilních strojích. Jelikož lze zařízení instalovat společně se stávající kabeláží bez ochranného krytu nebo odlehčení tahu, uživatelé ušetří čas při instalaci.
Flexibilní rozhraní pro snadnou integraci
Verze s výstupem podle normy SAE-J1939 lze snadno integrovat do sítí. Alternativně nabízí společnost TURCK verzi s analogovým napěťovým výstupem. Kromě plného rozsahu 360° mají uživatelé k dispozici sedm definovaných úhlových rozsahů v rozmezí ±10 až ±120, což umožňuje rychlé uvedení analogových snímačů do provozu. Pokud je třeba detekovat pouze část úhlového rozsahu, lze maximalizovat rozlišení snímače.
Spolehlivá detekce úhlu u mobilních strojů
Mezi typické oblasti použití snímačů QR20 patří detekce úhlu u zvedacích ramenech, pantografů, sněhových pluhů, kombajnů nebo zvedacích zařízení v užitkových vozidlech, zemědělských a stavebních strojích.