Detekce zvířat a předmětů na kombajnech
Radarový skener MR15-Q80 poskytuje v jediném zařízení prostorová data pro prevenci kolizí a detekci 3D objektů

Výhody
Realistické 3D prostorové mapování na základě hodnot vzdálenosti a rychlosti ve třech osách
Méně chyb a poruch, protože radar funguje i v prašném prostředí, za deště a při odrazech světla
Snazší uvedení do provozu díky vizualizaci 3D dat v reálném čase v systému TAS
Nákladově efektivní, protože 3D radarový skener může nahradit několik jiných senzorů
Výzva
Mobilní zemědělské stroje musí pracovat efektivně, aniž by ohrožovaly zvířata nebo narážely do překážek. Zejména kombajny potřebují spolehlivé senzory, které včas detekují velké kameny, divoká zvířata a předměty na polích, aby se předešlo poškození. Zároveň je třeba detekovat nízké překážky před kabinou obsluhy. Úkolem je najít řešení, které bude spolehlivě fungovat bez ohledu na povětrnostní podmínky, prach a vibrace.
Řešení
3D radarový skener MR15-Q80 od společnosti TURCK zajišťuje spolehlivou detekci objektů a prevenci kolizí u mobilních strojů. Radarový skener má dosah 15 metrů a horizontální úhel záběru 120 stupňů, což umožňuje včasnou detekci zvířat, kamenů a dalších překážek. Na základě analýzy radarových odrazů rozlišuje senzor mezi objekty, jako je kov, a objekty, které odrážejí signál silněji než rostliny. Radar poté vydává příslušné výstražné signály.
Díky vertikálnímu detekčnímu úhlu 100 stupňů detekuje MR15-Q80 také překážky nad vozidlem – což je ideální pro jízdu pod větvemi, mosty nebo v tunelech. Nastavení parametrů pomocí softwaru TAS pro IIoT od společnosti TURCK umožňuje uživateli upravit varovné poloměry, dosahy signálu a filtry objektů. Vizualizace v reálném čase usnadňují uvedení do provozu. v
Robustní pouzdro s krytím IP67/IP69K chrání snímač před prachem, vlhkostí a vibracemi. Lze jej hladce integrovat do stávajících systémů prostřednictvím rozhraní J1939 nebo IO-Link.

„S naším radarovým skenerem MR15-Q80 nabízíme spolehlivé řešení pro detekci překážek určené pro mobilní stroje. Spolehlivě pomáhá předcházet kolizím v prašném prostředí, za deště nebo při špatném osvětlení.“
Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH