Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Radarové senzory pro krátký a dlouhý dosah až do 30 m

Radarové senzory pro měření vzdálenosti řady DR od společnosti TURCK se speciálními čočkami rozšiřují spektrum použití o detekci objektů jak na velkou, tak na malou vzdálenost.

Senzory, Radarové senzory

Výhody

  • Lepší výkon snímače díky optimalizovanému fyzickému signálu, díky čemuž odpadá nutnost používat softwarové filtry k potlačení rušení
  • Rychlé a pohodlné uvedení do provozu pomocí TAS (TURCK Automation Suite)

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu radarových senzorů DR o dvě nové varianty: model DR30N pro přesnou detekci na velké vzdálenosti a model DR7.5WE pro monitorování širokého prostoru zblízka. Retroreflektory a rohové reflektory zlepšují kvalitu signálu v náročných aplikacích. Nové varianty senzorů jsou ideální pro detekci lodí a jeřábových systémů v přístavní logistice nebo pro detekci vozidel a ochranu před kolizemi.

Vysoký dosah až 30 m nebo široké detekční pole

Model DR30N nabízí dosah až 30 m a sférický tvar paprsku ±2,5°. Díky tomu je obzvláště vhodný pro přesnou detekci na velké vzdálenosti, například pro monitorování skladovacích prostor nebo pro kontrolu vzdálenosti. Naopak model DR7.5WE s elipsoidním tvarem paprsku v rozmezí ±22,5° až ±7,5° a dosahem až 7,5 metrů umožňuje monitorování rozsáhlých oblastí. Díky těmto vlastnostem je senzor obzvláště vhodný pro aplikace v oblasti prevence kolizí, dopravníkové techniky a detekce palet.

Jednoduchá parametrizace prostřednictvím radarového monitoru v systému TAS

Stejně jako osvědčená varianta DR15S jsou všechny senzory vybaveny robustním kovovým pouzdrem M30 s krytím IP67 a nabízejí buď rozhraní IO-Link, nebo spínací výstupy. Uživatelé je mohou pohodlně parametrizovat pomocí vizualizačního rozhraní a jednoduchých menu v radarovém monitoru s využitím softwaru TURCK Automation Suite (TAS).

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Senzory

Radarové senzory

Komunikační protokol: IO-LinkMateriál pouzdra: nerez ocel