Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Radarový skener s rozhraním IO-Link/J1939 poskytuje 3D údaje o pohybu

3D radarový senzor MR15-Q80 společnosti TURCK s rozhraním IO-Link a J1939 snímá vzdálenost, polohu a pohyb objektů za účelem prevence kolizí nebo monitorování výšky

Senzory, Radarové senzory, Mobilní zařízen, Intralogistika

Výhody

  • Větší flexibilita díky doplňkovým informacím o poloze, vzdálenosti a rychlosti
  • Cenově výhodná alternativa k drahým senzorovým systémům, jako jsou systémy LIDAR a kamerové systémy
  • Snazší uvedení do provozu díky vizualizaci v reálném čase v systému TAS
  • Vysoká spolehlivost díky stupni krytí IP67, robustní konstrukci a odolné technologii

S modelem MR15-Q80 představuje společnost TURCK odolný radarový skener, který snímá data o okolním prostředí ve třech rozměrech. Jedná se o jediné zařízení s těmito vlastnostmi, které je k dispozici jak s rozhraním IO-Link, tak s rozhraním J1939 pro mobilní stroje. Radarový skener pracuje na frekvenci 60 gigahertzů a detekuje objekty ve vzdálenosti až 15 metrů v úhlech kužele 120° v horizontální a 100° ve vertikální rovině, které si uživatel může libovolně nastavit. Mezi příklady využití patří 3D detekce objektů, prevence kolizí, monitorování výšky nebo sledování mrtvých úhlů. Radarová technologie je z technického hlediska odolnější než alternativní řešení, jako jsou laserové nebo ultrazvukové senzory, a je velmi vhodná pro použití v mobilních zařízeních, přístavních zařízeních a intralogistických aplikacích.

Šest zón varování, tři signální prostory a dva spínací výstupy   

Kromě polohy objektů detekuje MR15-Q80 také jejich pohyb a intenzitu odražených vln. Tato data lze vyhodnotit za účelem rozlišení objektů nebo potlačení statických překážek, které nejsou pro danou aplikaci relevantní. Uživatelé mohou nastavit až šest zón varování, které aktivují dva spínací výstupy, jejichž konfiguraci si uživatel může sám určit. Lze také definovat tři zóny signalizace, které lze připojit ke dvěma spínacím výstupům a spínat je, pokud se v těchto prostorech nachází nějaký objekt.    

Snazší uvedení do provozu v systému TAS  

Software TURCK Automation Suite (TAS) usnadňuje uvedení do provozu a optimální nastavení filtrů signálu a intenzity, úhlů kužele, varovných zón a mnoha dalších parametrů. Tento software zobrazuje surová data ze snímače v internetovém prohlížeči v reálném čase.   

Walk & Talk: 3D radarový skener MR15-Q80

Odborná přednáška: 3D radarový skener MR15-Q80

Představení produktu: radarový skener MR15-Q80

Rychlý start: 3D radarový skener MR15-Q80

Více informací o našich produktech najdete v obchodě