Přeskočit na hlavní obsah
Měření

Měření úhlu na postřikovači plodin

Bezkontaktní snímače QR20 zvyšují spolehlivost postřikovačů plodin díky vysoké odolnosti vůči vlivům prostředí a vibracím 

IO-Link, Extrémní teploty, Rotační snímače

Výhody

  • Bezkontaktní snímače pro spolehlivou detekci polohy postřikových ramen bez opotřebení

  • Díky mimořádně kompaktnímu pouzdru a bezmagnetickému principu fungování je možné zařízení instalovat do stísněných ocelových konstrukcí  

  • Vysoká elektromagnetická kompatibilita zajišťuje nepřetržitý provoz bez rušení  

Výzva

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin musí být postřikovací ramena polních postřikovačů přesně seřízená. Běžné rotační enkodéry nebo potenciometry však podléhají opotřebení a vzhledem ke své konstrukci reagují na neustálé nárazy, vibrace nebo znečištění. Je zapotřebí spolehlivé a odolné řešení, které zajistí provoz strojů i v náročných podmínkách a zabrání neplánovaným prostojům.

Řešení

Bezkontaktní rotační snímače RI360P1-QR20 od společnosti TURCK měří úhel postřikových ramen přesně a bez opotřebení. Díky indukční měřicí metodě pracuje snímač bez mechanického spojení mezi senzorem a snímacím eelementem, což zajišťuje vysokou odolnost proti nárazům a vibracím. Ani silné vibrace či náhlé pohyby nemají vliv na přesnost měření.

Díky vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení je rotační enkodér chráněn před napěťovými špičkami, známými jako jevy „load dump“, a zachovává si spolehlivost i v extrémních podmínkách. Robustní pouzdro s krytím IP68/IP69K odolává solné mlze, vysokotlakému čištění a agresivním kapalinám, jako je nafta nebo petrolej.  

Snímač QR20 lze instalovat i v stísněných kovových prostorech, aniž by tím byla ohrožena přesnost měření. To umožňuje snadné a flexibilní přizpůsobení téměř jakékoli aplikaci. Snímač QR20, vyvinutý ve spolupráci s předními výrobci zemědělských strojů, nabízí maximální spolehlivost pro moderní zemědělskou techniku.

„Náš snímač QR20 kombinuje přesné měření úhlu s maximální odolností – je tak ideální pro náročné zemědělské aplikace.“  

Voß Christian | Director Product Management Linear/Rotary Position Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech