Přeskočit na hlavní obsah
Měření

Kapacitní snímač detekuje hladinu pelet

Sada TURCK Automation Suite umožňuje pohodlné uvedení do provozu v případě, že není přístupný digitální potenciometr snímačů UC/BC

IO-Link, Kapacitní senzory, TAS

Výhody

  • Vysoká provozuschopnost strojů díky integrovanému monitorování stavu a prediktivní údržbě založené na doplňkových datech
  • Dlouhá životnost díky vysokému stupni krytí IP67
  • Flexibilní instalace – lze provést jak zapuštěnou, tak nezapuštěnou montáž
  • Spolehlivá detekce i v případě ulpívajících granulí nebo pěnivých médií
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí TURCK Automation Suite

Výzva

V peletových topných systémech jsou pelety z velkých pytlů nebo jiných skladovacích nádob nasávány do sací komory, dokud není naplněna až k definované hladině. V sací komoře se tak vytvoří kužel z pelet, což způsobuje nepřesnost měření na okraji nádoby. Měření hladiny musí být proto prováděno ze středu sací komory. Optické senzory jsou zde kvůli usazování prachu nevhodné.

Řešení

Za účelem ochrany snímače a umožnění centrální montáže vede výrobce do středu sací komory úhlovou kovovou trubku, v níž je namontovaný snímač upevněn. Ačkoli toto uspořádání neumožňuje přístup k digitálnímu potenciometru, může uživatel snadno nastavit parametry kapacitního snímače řady UC/BC prostřednictvím rozhraní IO-Link pomocí nástroje Teach Monitor v softwaru TURCK Automation Suite (TAS). Všechna relevantní nastavení – jako je citlivost, spínací chování nebo filtrační funkce – lze centrálně konfigurovat z pracovního stolu prostřednictvím digitálního rozhraní. Integrace do TAS také umožňuje pohodlné uvedení do provozu a snadný přenos parametrů na další snímače – ideální pro sériové aplikace a výrobce OEM. Toto řešení je výrazně nákladově efektivnější než detekce pomocí optických nebo dokonce radarových snímačů.

„Uvedení řady UC/BC do provozu pomocí nástroje Teach Monitor v balíku TURCK Automation Suite je téměř stejně snadné jako použití šroubováku na digitálním potenciometru – nabízí však mnohem více možností nastavení.“

Dr. Bruno Gries | Director Product Management Fluid Sensors | TURCK GmbH

TURCK Automation Suite TAS – Začněte hned teď

Od počátečního návrhu přes jednoduché uvedení do provozu a efektivní provoz až po globální servis: Aplikace TAS zajišťuje, že data z vašich strojů budou využitelná po celou dobu jejich životního cyklu – pro větší transparentnost, rychlejší rozhodování a efektivní procesy. Začněte hned teď a přesvědčte se sami, jak snadno lze data proměnit ve skutečnou přidanou hodnotu.

Zjistěte více o našich produktech