Přeskočit na hlavní obsah
Identifikace

Komplexní identifikace podvozků v lakovnách

Systémy RFID společnosti TURCK odolávají extrémním teplotám v průběhu celého procesu

RFID, Agresivní média, Extrémní teploty, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF, Datové nosiče HF/UHF

Výhody

  • Vysokoteplotní RFID tagy zůstávají pevně připevněny k paletě
  • Odolnost vůči teplotám až do 230 °C a agresivním chemikáliím
  • Bezchybná identifikace během celého procesu lakování
  • Snadná integrace do stávajících řídicích systémů

Výzva

V automobilové výrobě musí být karoserie vozidel jasně identifikovatelné v jednotlivých fázích výroby. To představuje obzvláštní výzvu v lakovnách, kde extrémní teploty znemožňují použití konvenčních metod identifikace. Je zapotřebí řešení, které dokáže identifikovat podvozky a karoserie vozidel v průběhu celého procesu a zároveň odolává nepříznivým podmínkám prostředí. 

Řešení

Systémy RFID společnosti TURCK zajišťují spolehlivou identifikaci palet a karoserií vozidel v průběhu celého lakovacího procesu. Speciální vysokoteplotní RFID tagy odolávají teplotám až 230 °C a agresivním chemikáliím v ponorných a předúpravných lázních. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost i v extrémních podmínkách. To umožňuje plynulou sledovatelnost, která snižuje počet chyb a minimalizuje nutnost oprav. Kromě toho lze RFID systémy společnosti TURCK snadno integrovat do stávajících řídicích systémů díky flexibilní možnosti připojení prostřednictvím průmyslových sběrnic. 

„Naše RFID řešení zajišťují bezproblémovou identifikaci palet i za extrémních podmínek, jako jsou například procesy v lakovně.“ 

Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH