Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2

Odolná multiprotokolová ethernetová čtecí a zapisovací hlava společnosti TURCK se spustí za méně než 500 ms a pracuje v teplotním rozmezí od -40 do +70 °C

Extrémní teploty, Identifikace, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Výhody

  • Instalace s optimalizací nákladů a času
  • Snadné zapojení do stávajících síťových topologií
  • Vysoká míra volnosti při instalaci

Díky nové čtecí/zapisovací hlavě HF s integrovaným multiprotokolovým ethernetovým rozhraním rozšiřuje společnost TURCK své portfolio RFID o efektivní řešení s jedinečnými vlastnostmi, pokud jde o dobu uvedení do provozu, komunikaci a bezpečnost.

Bleskově rychlé a dvakrát bezpečnější díky redundanci S2

Díky době spuštění kratší než 500 milisekund je model TNSLR-Q130-EN ideální pro vysoce dynamické aplikace, jako je například výměna nástrojů, kde záleží na každé vteřině. Díky multiprotokolové konstrukci zařízení komunikuje plně automaticky v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP. Integrovaná redundance systému S2 navíc umožňuje redundantní komunikaci mezi dvěma řídicími jednotkami v síti Profinet, což představuje významnou bezpečnostní výhodu. Další výhodou je rozšířený teplotní rozsah od -40 do +70 °C, díky čemuž je zařízení atraktivní volbou pro použití v logistice chladírenských skladů – což je další vlastnost, která je na trhu jedinečná.

Snadná instalace a obsluha

Díky kompaktním rozměrům a velkému detekčnímu dosahu lze čtecí a zapisovací hlavu HF od společnosti TURCK integrovat do konstrukcí zařízení a strojů. Zařízení TNSLR kombinuje v jednom přístroji funkčnost RFID a multiprotokolové ethernetové rozhraní s podporou QuickConnect, čímž se výrazně snižuje náročnost instalace a zapojení. Uživatelé z nejrůznějších odvětví tak získávají efektivní a flexibilní řešení pro své potřeby v oblasti čtení a zápisu dat – od sériové výroby strojů, přepravy a manipulace, výrobních linek až po manipulaci s materiálem a stacionární i autonomní mobilní roboty (AMR).

Walk & Talk: Čtecí/zapisovací hlava Q130 pro síť Ethernet

Ukázkové video k produktu: Identifikace pomocí RFID s připojením k síti Ethernet (Q130)

Odborný rozhovor: Čtecí/zapisovací hlava Q130 pro síť Ethernet

Rychlý start: Čtecí/zapisovací hlava Q130 Ethernet

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Čtecí / zapisovací hlava HF integrované rozhraní multiprotokolový Ethernet

TNSLR-Q130-EN

TNSLR-Q130-EN