Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Absolutní snímače Profinet s vysokým rozlišením

Společnost TURCK nabízí širokou škálu enkodérů Profinet pro přesné polohování a vysokorychlostní přenos dat 

PROFINET, Senzory, Rotační snímače

Výhody

  • Široká škála použití  

  • Přesné polohování  

  • Pro nejmodernější průmyslové sítě  

Společnost TURCK rozšiřuje své portfolio enkodérů o typy s rozhraním Profinet pro aplikace v reálném čase, zejména v logistice, potravinářství, nápojovém průmyslu a ve strojírenství. Enkodéry z produktových řad REM (vícetotáčkové) a RES (jednootáčkové) využívají aktuální profil Profinet pro enkodéry (verze 4.2) a nabízejí rozlišení 19 bitů u jednootáčkových a až 24 bitů u víceotáčkových zařízení. Všechny snímače podporují funkce sítě Profinet, jako jsou Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) a Simple Network Management Protocol (SNMP).  

Funkce v reálném čase  

Díky izochronnímu režimu v reálném čase (IRT) a minimálnímu počtu taktovacích cyklů až 250 mikrosekund zajišťují enkodéry přesnou a prakticky okamžitou komunikaci i ve vysoce dynamických aplikacích. Díky své výjimečné přesnosti umožňují enkodéry vysoce přesné polohování a řízení rychlosti, jak je to například vyžadováno při víceosém polohování.

Flexibilní konfigurace a snadná integrace  

Senzory jsou k dispozici s plnou nebo dutou hřídelí a nabízejí širokou škálu konfiguračních možností. Díky různým průměrům hřídelí a typům konektorů je lze optimálně přizpůsobit konkrétním požadavkům každé aplikace. Jednoduchá integrace do sítě Profinet umožňuje rychlé uvedení do provozu a konfiguraci.  

Walk & Talk: Absolutní enkodér Profinet

Odborný rozhovor: Absolutní snímač Profinet

Rychlý start: Absolutní snímač Profinet

Zjistěte více o našich produktech